FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FOTR-202.
Cette image concerne FOTR-202.
Cette image concerne FOTR-202.
Cette image concerne FOTR-202.
Cette image concerne FOTR-202.
Cette image concerne FOTR-202.
Cette image concerne FOTR-202.
Cette image concerne FOTR-202.
Cette image concerne FOTR-202.
Cette image concerne FOTR-202.
Cette image concerne FOTR-202.
Cette image concerne FOTR-202.
Cette image concerne FOTR-202.
Cette image concerne FOTR-202.
Cette image concerne FOTR-202.
Cette image concerne FOTR-202.

Réflectomètre Optique Temporel (OTDR) Portable FOTR-202, 1310±20nm/1550±20nm, 28/26dB, avec Connecteur FC/SC

#34153
#34153

FC SC 28/26dB

1.098,00 € HT
FS P/N: FOTR-202
1.317,60 € TTC
FS P/N: FOTR-202
65 Vendus
7 Commentaires
3 Questions
Type de Prise d'Alimentation :
Prise Standard Européenne
Connecteur OTDR :
SC
Fonction Supplémentaire :
Aucun par Défaut
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 05 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Réflectomètre Optique Temporel (OTDR) Portable FOTR-202

Le Réflectomètre Optique Temporel (OTDR) Portable FOTR-202 est conçu pour répondre à une grande variété d'exigences pour la mesure de fibre optique à courte et moyenne distance. Il a une performance exceptionnelle à la zone morte de l'événement et la gamme dynamique. Le VFL intégré peut garantir la détection de défaut pour toutes les fibres optiques de gamme.

Spécifications
Numéro de Référence
FOTR-202
Plage Dynamique
28/26dB
Longueur d'Onde
1310±20nm/1550±20nm
Plage de Test
100km
Type de Fibre
Monomode
Type de Connecteur Optique
FC/UPC (SC/UPC en Option)
Largeur d'Impulsion
5ns ~ 10us
Zone Morte d'Atténuation
< 8,0m
Zone Morte d'Événement
< 1,5m
Interface
USB
Humidité Relative
< 90%
Température de Fonctionnement
0 ~ +50°C
Température de Stockage
-20 ~ +70°C
Dimensions
197 x 107 x 67mm
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Portable FOTR-202 OTDR

Test rapide & analyse de trace intelligente

Écran TFT LCD antireflet avancé

Détection de signal optique en ligne

Conception de Bouton Unique

La conception de bouton simple et claire permet l'opération rapide aux utilisateurs.

Commodité de Fonction VFL

La fonction VFL peut être très pratique pour le personnel de maintenance pour améliorer l'efficacité du travail.

Carte TF & Communication USB

Toutes les formes d'onde mesurées par l'OTDR sont stockées dans la carte TF. L'utilisation d'un câble mini USB peut stocker des données vers un PC.

L'interface Utilisateur Conviviale

L'OTDR de FS peut montrer les détails de la liste d'événements dans un écran clair et grand. Coordonné avec l'opération clavier distinctive, affichage de la trace de l'événement d'une manière claire et brève pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Liste de Configuration

Le paquet standard de FS est un sac de transport avec un hôte, un câble USB, un adaptateur électrique, des instructions, un logiciel CD et un petit sac de cotons-tiges propres.

Application

L'OTDR est largement utilisé dans la maintenance et la construction du câble à fibre optique, et peut être utilisé pour mesurer la longueur de fibre, l'atténuation de la transmission, l'atténuation des joints et la localisation des défauts.

Spécifications

Réflectomètre Optique Temporel (OTDR) Portable FOTR-202

Le Réflectomètre Optique Temporel (OTDR) Portable FOTR-202 est conçu pour répondre à une grande variété d'exigences pour la mesure de fibre optique à courte et moyenne distance. Il a une performance exceptionnelle à la zone morte de l'événement et la gamme dynamique. Le VFL intégré peut garantir la détection de défaut pour toutes les fibres optiques de gamme.

Spécifications
Numéro de Référence
FOTR-202
Plage Dynamique
28/26dB
Longueur d'Onde
1310±20nm/1550±20nm
Plage de Test
100km
Type de Fibre
Monomode
Type de Connecteur Optique
FC/UPC (SC/UPC en Option)
Largeur d'Impulsion
5ns ~ 10us
Zone Morte d'Atténuation
< 8,0m
Zone Morte d'Événement
< 1,5m
Interface
USB
Humidité Relative
< 90%
Température de Fonctionnement
0 ~ +50°C
Température de Stockage
-20 ~ +70°C
Dimensions
197 x 107 x 67mm
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Portable FOTR-202 OTDR

Test rapide & analyse de trace intelligente

Écran TFT LCD antireflet avancé

Détection de signal optique en ligne

Conception de Bouton Unique

La conception de bouton simple et claire permet l'opération rapide aux utilisateurs.

Commodité de Fonction VFL

La fonction VFL peut être très pratique pour le personnel de maintenance pour améliorer l'efficacité du travail.

Carte TF & Communication USB

Toutes les formes d'onde mesurées par l'OTDR sont stockées dans la carte TF. L'utilisation d'un câble mini USB peut stocker des données vers un PC.

L'interface Utilisateur Conviviale

L'OTDR de FS peut montrer les détails de la liste d'événements dans un écran clair et grand. Coordonné avec l'opération clavier distinctive, affichage de la trace de l'événement d'une manière claire et brève pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Liste de Configuration

Le paquet standard de FS est un sac de transport avec un hôte, un câble USB, un adaptateur électrique, des instructions, un logiciel CD et un petit sac de cotons-tiges propres.

Application

L'OTDR est largement utilisé dans la maintenance et la construction du câble à fibre optique, et peut être utilisé pour mesurer la longueur de fibre, l'atténuation de la transmission, l'atténuation des joints et la localisation des défauts.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.098,00 € HT

1.317,60 € TTC

Disponible pour les commandes en attente