Le signal vidéo HD SDI peut être transmis par une seule fibre à longue distance avec une haute qualité et sans déformation. Cette série de convertisseurs de vidéo à la fibre est dotée d’une performance stable, d'une haute définition d’image et d'une haute stabilité concernant l’Indication d’État par LED sur le corps du dispositif. L’état de fonctionnement des dispositifs peut être observé visuellement. En même temps, la valeur de commutation, la tension, l’état de travail et d’autres informations utiles de signaux peuvent être contrôlées par les données RS485. Cela rend nos dispositifs plus flexibles en fonction des différentes demandes des clients.
Il pourrait transmettre HD/SD-SDI en fonction de SMPTE 292M et 259M, avec ou sans données intégrées, sur une fibre monomode ou multimode comme DVB-ASI. Les signaux sont égalisés et re-clockés avant leur transmission dans fibre optique. Et le transmetteur HD-SDI à Fibre Optique Unidirectionnel devrait fonctionner avec le Récepteur HD-SDI à Fibre Optique Unidirectionnel. Le prix sur le site est pour une Paire.