Le module SFP compatible J9054C HPE H3C prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 2km sur une fibre multimode (MMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310nm via un connecteur LC. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NICs) de HPE, etc.
Avec sa faible consommation d'énergie, le module 100BASE SFP remplaçable à chaud est idéal pour les liens de communication Fast Ethernet des Fournisseurs de Services Internet (ISP), les Réseaux LAN et SAN des Entreprises, les Réseaux LAN et SAN des Centres de Données et d'autres liens optiques.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
J9054C HPE ProCurve Compatible Module SFP 100BASE-FX 1310nm 2km DOM LC Duplex MMF pour Séries de Switch HPE Aruba, OfficeConnect et ProCurve
J9054C HPE ProCurve Compatible Module SFP 100BASE-FX (MMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Caractéristiques
J9054C HPE ProCurve Compatible Module SFP 100BASE-FX (MMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Le module SFP compatible J9054C HPE H3C prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 2km sur une fibre multimode (MMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310nm via un connecteur LC. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NICs) de HPE, etc.
Avec sa faible consommation d'énergie, le module 100BASE SFP remplaçable à chaud est idéal pour les liens de communication Fast Ethernet des Fournisseurs de Services Internet (ISP), les Réseaux LAN et SAN des Entreprises, les Réseaux LAN et SAN des Centres de Données et d'autres liens optiques.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
9,00 € HT
10,80 € TTC