FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .

Personnalisation d'Assemblage de Câble Intérieur/Extérieur LC/SC/FC/ST 12 Fibres OS2 Monomode, Câble Breakout de 2,0mm

#29609
#29609

Fibre G.652.D Résistance aux UV Gaine LSZH Applications de Canalisations

72,00 € HT
FS P/N: IO-OS2XX12F
86,40 € TTC
FS P/N: IO-OS2XX12F
1K Vendus
56 Commentaires
15 Questions
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Connecteur A :
LC UPC Duplex
Connecteur B :
LC UPC Duplex
Alignement A vers B :
Fan-out en ligne 0,5m vers Fan-out en ligne 0,5m
Chaussette de Tirage :
Aucun
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 18 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
120,00 € avec DHL Economy Select
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Assemblage de Câble Pré-Connectorisé Intérieur/Extérieur Monomode 12 Fibres

L'assemblage de câble pré-connectorisé intérieur/extérieur est conçu pour supporter les besoins en données d'aujourd'hui tout en répondant aux exigences réseau de demain. Il est idéal de connecter les réseaux de deux bâtiments en utilisant un conduit souterrain dans les installations d'entrée.

Spécifications
Type de Connecteur
LC/SC/ST/FC
Type de Polissage
UPC/APC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Nombre de Fibres
12 Fibres
Matériaux de Gaine
LSZH
Rayon de Courbure Minimum
20/10D (Dynamique/Statique)
Diamètre de Breakout
2.0mm
Diamètre de Trunk
6.2mm
Perte d'Insertion
≤0.3dB
Perte de Retour
UPC≥50dB, APC≥60dB
Type de Câble
Structure Serrée
Tension Maximale de l'Anneau de Traction
245N
Grade de Fibre
G.652.D
Température de Fonctionnement
-20~60°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Câbles Multifibres Pré-Connectorisés Intérieurs/Extérieurs de Qualité Supérieure

La gaine extérieure en PE noire résistante aux UV et la construction en tube lâche permettent d'utiliser le câble à l'intérieur ou dans un conduit sec/humide souterrain extérieur (s'il n'y a pas de risque d'inondations).

Tube de Traction Robuste

Installation rapide et simple sans besoin d'avoir des compétences spéciales, ce qui réduit le temps de cette tâche.

Protéger les connecteurs et éviter la torsion du câble lors de la traction.

Veuillez noter que la tension maximale du tube de traction est de 245N.

Types de Breakout pour Optimiser le Routage des Câbles

Quatre configurations breakout différentes répondent à vos besoins.

Connecteur

Différents connecteurs sont disponibles - LC/SC/FC/ST, polissage de UPC/APC.

Précautions d'Emploi

Assurez-vous de lire le manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.

Spécifications

Assemblage de Câble Pré-Connectorisé Intérieur/Extérieur Monomode 12 Fibres

L'assemblage de câble pré-connectorisé intérieur/extérieur est conçu pour supporter les besoins en données d'aujourd'hui tout en répondant aux exigences réseau de demain. Il est idéal de connecter les réseaux de deux bâtiments en utilisant un conduit souterrain dans les installations d'entrée.

Spécifications
Type de Connecteur
LC/SC/ST/FC
Type de Polissage
UPC/APC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Nombre de Fibres
12 Fibres
Matériaux de Gaine
LSZH
Rayon de Courbure Minimum
20/10D (Dynamique/Statique)
Diamètre de Breakout
2.0mm
Diamètre de Trunk
6.2mm
Perte d'Insertion
≤0.3dB
Perte de Retour
UPC≥50dB, APC≥60dB
Type de Câble
Structure Serrée
Tension Maximale de l'Anneau de Traction
245N
Grade de Fibre
G.652.D
Température de Fonctionnement
-20~60°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Câbles Multifibres Pré-Connectorisés Intérieurs/Extérieurs de Qualité Supérieure

La gaine extérieure en PE noire résistante aux UV et la construction en tube lâche permettent d'utiliser le câble à l'intérieur ou dans un conduit sec/humide souterrain extérieur (s'il n'y a pas de risque d'inondations).

Tube de Traction Robuste

Installation rapide et simple sans besoin d'avoir des compétences spéciales, ce qui réduit le temps de cette tâche.

Protéger les connecteurs et éviter la torsion du câble lors de la traction.

Veuillez noter que la tension maximale du tube de traction est de 245N.

Types de Breakout pour Optimiser le Routage des Câbles

Quatre configurations breakout différentes répondent à vos besoins.

Connecteur

Différents connecteurs sont disponibles - LC/SC/FC/ST, polissage de UPC/APC.

Précautions d'Emploi

Assurez-vous de lire le manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

72,00 € HT

86,40 € TTC

Disponible pour les commandes en attente