FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France (Français / € EUR)
Contactez-Nous

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne AD-ST-SC-SM-DXC-FS.
Cette image concerne AD-ST-SC-SM-DXC-FS.
Cette image concerne AD-ST-SC-SM-DXC-FS.
Cette image concerne AD-ST-SC-SM-DXC-FS.
Cette image concerne AD-ST-SC-SM-DXC-FS.
Cette image concerne AD-ST-SC-SM-DXC-FS.
Cette image concerne AD-ST-SC-SM-DXC-FS.
Cette image concerne AD-ST-SC-SM-DXC-FS.
Cette image concerne AD-ST-SC-SM-DXC-FS.
Cette image concerne AD-ST-SC-SM-DXC-FS.

Adaptateur/Coupleur de Fibre Optique Métallique ST/UPC Femelle vers SC/UPC Femelle Hybride Duplex Monomode/Multimode avec Bride

#22345
#22345

Manchon en Céramique de Zircone RoHS & REACH & WEEE

1,90 € HT
FS P/N: AD-ST-SC-SM-DXC-FS
2,28 € TTC
FS P/N: AD-ST-SC-SM-DXC-FS
6.8K Vendus
8 Commentaires
3 Questions
40 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 26 avr., 2024
23 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 08 mai, 2024
80 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 23 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Adaptateur à Fibre Optique ST-SC Métallique Duplex Hybride, Femelle vers Femelle

Un adaptateur de fibre optique, parfois aussi appelé coupleur, est un petit dispositif conçu pour terminer ou relier les câbles de fibre optique ou les connecteurs de fibre optique entre deux lignes de fibre optique.

L'adaptateur fibre optique hybride ST-SC est un modèle spécial d'adaptateur fibre optique qui permet de connecter avec précision différents types de connecteurs fibre optique. Il est spécialement conçu pour intégrer le Small Form Factor ST dans un environnement configuré SC. Sa conception compacte permet aux opérateurs de réseaux de réduire leurs coûts en économisant de l'espace et en éliminant les assemblages de câbles hybrides.

Spécifications
Connecteur 1
ST/APC Femelle
Connecteur 2
SC/UPC Femelle
Type de Boîtier
Duplex
Mode de Fibre
Monomode/Multimode
Perte d'Insertion
≤ 0.5dB
Durabilité
1000 fois
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Température de Fonctionnement
-25 ~ 70°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Extension de la Connexion Fibre Optique avec des Adaptateurs
Avec des composants de haute précision et une conception sans outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer à distance grâce à une connexion directe avec la ligne de fibre optique.
Bouchon Anti-Poussière
Empêche la poussière de pénétrer dans l'adaptateur et maintient sa propreté
Manchon en Céramique de Haute Précision
Assurent une connexion maximale entre les jarretières optiques
Spécifications

Adaptateur à Fibre Optique ST-SC Métallique Duplex Hybride, Femelle vers Femelle

Un adaptateur de fibre optique, parfois aussi appelé coupleur, est un petit dispositif conçu pour terminer ou relier les câbles de fibre optique ou les connecteurs de fibre optique entre deux lignes de fibre optique.

L'adaptateur fibre optique hybride ST-SC est un modèle spécial d'adaptateur fibre optique qui permet de connecter avec précision différents types de connecteurs fibre optique. Il est spécialement conçu pour intégrer le Small Form Factor ST dans un environnement configuré SC. Sa conception compacte permet aux opérateurs de réseaux de réduire leurs coûts en économisant de l'espace et en éliminant les assemblages de câbles hybrides.

Spécifications
Connecteur 1
ST/APC Femelle
Connecteur 2
SC/UPC Femelle
Type de Boîtier
Duplex
Mode de Fibre
Monomode/Multimode
Perte d'Insertion
≤ 0.5dB
Durabilité
1000 fois
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Température de Fonctionnement
-25 ~ 70°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Extension de la Connexion Fibre Optique avec des Adaptateurs
Avec des composants de haute précision et une conception sans outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer à distance grâce à une connexion directe avec la ligne de fibre optique.
Bouchon Anti-Poussière
Empêche la poussière de pénétrer dans l'adaptateur et maintient sa propreté
Manchon en Céramique de Haute Précision
Assurent une connexion maximale entre les jarretières optiques

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1,90 € HT

2,28 € TTC

40 en Entrepôt en Allemagne
23 en Entrepôt International