FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne AD-LC-SC-SMM-SXP-FS.
Cette image concerne AD-LC-SC-SMM-SXP-FS.
Cette image concerne AD-LC-SC-SMM-SXP-FS.
Cette image concerne AD-LC-SC-SMM-SXP-FS.
Cette image concerne AD-LC-SC-SMM-SXP-FS.
Cette image concerne AD-LC-SC-SMM-SXP-FS.
Cette image concerne AD-LC-SC-SMM-SXP-FS.
Cette image concerne AD-LC-SC-SMM-SXP-FS.
Cette image concerne AD-LC-SC-SMM-SXP-FS.
Cette image concerne AD-LC-SC-SMM-SXP-FS.

Adaptateur/Coupleur de Fibre Optique Plastique LC/UPC Femelle vers SC/UPC Femelle Hybride Simplex OS2 avec Bride

#22332
#22332

Manchon en Céramique de Zircone RoHS & REACH & WEEE

14,00 € HT
FS P/N: AD-LC-SC-SMM-SXP-FS
16,80 € TTC
FS P/N: AD-LC-SC-SMM-SXP-FS
12.8K Vendus
8 Commentaires
2 Questions
47 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 06 mai, 2024
2 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 20 mai, 2024
160 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 18 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Adaptateur à Fibre Optique Plastique Hybride LC-SC Simplex, Female vers Female

Un adaptateur de fibre optique, parfois aussi appelé coupleur, est un petit dispositif conçu pour terminer ou relier les câbles de fibre optique ou les connecteurs de fibre optique entre deux lignes de fibre optique.

L'adaptateur fibre optique hybride LC-SC est un modèle spécial d'adaptateur fibre optique qui permet de connecter avec précision différents types de connecteurs fibre optique. Il est spécialement conçu pour intégrer le Small Form Factor LC dans un environnement configuré SC. Sa conception compacte permet aux opérateurs de réseaux de réduire leurs coûts en économisant de l'espace et en éliminant les assemblages de câbles hybrides.

Spécifications
Connecteur 1
LC/UPC Femelle
Connecteur 2
SC/UPC Femelle
Type de Boîtier
Simplex
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Perte d'Insertion
≤ 0.5dB
Durabilité
1000 fois
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Température de Fonctionnement
-25 ~ 70°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Extension de la Connexion Fibre Optique avec des Adaptateurs
Avec des composants de haute précision et une conception sans outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer à distance grâce à une connexion directe avec la ligne de fibre optique.
Bouchon Anti-Poussière
Empêche la poussière de pénétrer dans l'adaptateur et maintient sa propreté
Manchon en Céramique de Haute Précision
Assurent une connexion maximale entre les jarretières optiques
Spécifications

Adaptateur à Fibre Optique Plastique Hybride LC-SC Simplex, Female vers Female

Un adaptateur de fibre optique, parfois aussi appelé coupleur, est un petit dispositif conçu pour terminer ou relier les câbles de fibre optique ou les connecteurs de fibre optique entre deux lignes de fibre optique.

L'adaptateur fibre optique hybride LC-SC est un modèle spécial d'adaptateur fibre optique qui permet de connecter avec précision différents types de connecteurs fibre optique. Il est spécialement conçu pour intégrer le Small Form Factor LC dans un environnement configuré SC. Sa conception compacte permet aux opérateurs de réseaux de réduire leurs coûts en économisant de l'espace et en éliminant les assemblages de câbles hybrides.

Spécifications
Connecteur 1
LC/UPC Femelle
Connecteur 2
SC/UPC Femelle
Type de Boîtier
Simplex
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Perte d'Insertion
≤ 0.5dB
Durabilité
1000 fois
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Température de Fonctionnement
-25 ~ 70°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Extension de la Connexion Fibre Optique avec des Adaptateurs
Avec des composants de haute précision et une conception sans outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer à distance grâce à une connexion directe avec la ligne de fibre optique.
Bouchon Anti-Poussière
Empêche la poussière de pénétrer dans l'adaptateur et maintient sa propreté
Manchon en Céramique de Haute Précision
Assurent une connexion maximale entre les jarretières optiques

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

14,00 € HT

16,80 € TTC

47 en Entrepôt en Allemagne
2 en Entrepôt International