FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne AM-OS2XXSX.
Cette image concerne AM-OS2XXSX.
Cette image concerne AM-OS2XXSX.
Cette image concerne AM-OS2XXSX.
Cette image concerne AM-OS2XXSX.
Cette image concerne AM-OS2XXSX.
Cette image concerne AM-OS2XXSX.
Cette image concerne AM-OS2XXSX.
Cette image concerne AM-OS2XXSX.
Cette image concerne AM-OS2XXSX.
Cette image concerne AM-OS2XXSX.
Cette image concerne AM-OS2XXSX.
Cette image concerne AM-OS2XXSX.
Cette image concerne AM-OS2XXSX.
Cette image concerne AM-OS2XXSX.
Cette image concerne AM-OS2XXSX.
Cette image concerne AM-OS2XXSX.
Cette image concerne AM-OS2XXSX.
Cette image concerne AM-OS2XXSX.
Cette image concerne AM-OS2XXSX.
Cette image concerne AM-OS2XXSX.
Cette image concerne AM-OS2XXSX.

Personnalisation de Jarretière Optique Armée Acier 3,0mm LC/SC/FC/ST/LSH Simplex OS2 Monomode

Hot #20745
Hot #20745

Fibre G.657.A1 Armure Hélicoïdale en Acier Intérieur Résistance aux Rongeurs

4,30 € HT
FS P/N: AM-OS2XXSX
5,16 € TTC
FS P/N: AM-OS2XXSX
87.3K Vendus
72 Commentaires
16 Questions
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
Connecteur A :
LC UPC
Connecteur B :
LC UPC
Gaine de Câble :
PVC
Chaussette de Tirage :
Aucun
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 06 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
120,00 € avec DHL Economy Select
Conception de Solution
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Jarretière Optique Armée Acier Intérieure Monomode Exceptionelle

La jarretière optique armée acier avec armure métallique intégrée peut fournir une protection plus forte des fibres optiques que les câbles standards. Les jarretières optiques armées aciers robustes permettent d'installer la fibre optique dans les zones les plus dangereuses, y compris dans les environnements où il y a trop de poussière, d'huile, de gaz, d'humidité ou même de rongeurs.
Veuillez noter: E2000 est un connecteur LSH avec un couvercle anti-poussière.

Spécifications
Type de Connecteur
LC/SC/ST/FC/LSH
Type de Polissage
UPC/APC
Mode de Fibre
OS2 9/125 μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Nombre de Fibre
Simplex
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Grade de Fibre
G.657.A1
Rayon de Courbure Minimum
10/5D (Dynamique/Statique)
Gaine de Câble
PVC/LSZH/OFNP
Charge de Tractions
120/225N (Long/Court Terme)
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
UPC ≥ 50dB, APC ≥ 60dB (LC/SC/ST/FC)
UPC ≥ 55dB, APC ≥ 75dB (LSH)
Température de Fonctionnement
-25 ~ 70°C
Température de Stockage
-25 ~ 70°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Un Tube en Acier Robuste Protège Davantage les Connexions Réseau
Le tube en acier inoxydable peut fournir une bonne protection contre la rupture de la fibre optique et être utilisé dans un léger environnement d'huile, de gaz et d'humidité, ce qui garantit le fonctionnement du réseau.
Résistance au Piétinement
Résistance à l'Humidité
Résistance au Gaz
Résistance à l'Huile
Résistance aux Rongeurs et aux Parasites
Câble de Qualité Professionnelle avec Garantie de Qualité

Les assemblages de câbles de qualité supérieure réduisent la perte de lumière pendant le pliage du câble et répondent facilement à vos diverses exigences de câblage.

Rayon de Courbure Minimum de 10D/5D

La fibre G.657.A1 BIF permet des courbes de câble plus serrées pour le routage.

Embout en Céramique Zircone

Les embouts de précision atteignent une durée de vie de 500 insertions.

Résistance à la Traction 120N-225N

Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Deux Types de Polissage pour Diverses Exigences en Matière de Sensibilité du Signal
Les extrémités des fibres UPC et APC entraînent des pertes de signal différentes. Avec une extrémité inclinée à 8°, APC
est plus adapté aux applications de signaux à fibre optique de haute précision.
UPC principalement utilisé pour les systèmes de télévision, de téléphonie et de données.
APC principalement utilisé pour les systèmes FTTX, PON et autres WDM.
Trois Matériaux de Gaine Utilisés dans Diverses Zones de Câblage

Il est important de connaître les différences entre les gaines OFNP, PVC et LSZH, car chaque type est utilisé dans des endroits différents.

Spécifications

Jarretière Optique Armée Acier Intérieure Monomode Exceptionelle

La jarretière optique armée acier avec armure métallique intégrée peut fournir une protection plus forte des fibres optiques que les câbles standards. Les jarretières optiques armées aciers robustes permettent d'installer la fibre optique dans les zones les plus dangereuses, y compris dans les environnements où il y a trop de poussière, d'huile, de gaz, d'humidité ou même de rongeurs.
Veuillez noter: E2000 est un connecteur LSH avec un couvercle anti-poussière.

Spécifications
Type de Connecteur
LC/SC/ST/FC/LSH
Type de Polissage
UPC/APC
Mode de Fibre
OS2 9/125 μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Nombre de Fibre
Simplex
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Grade de Fibre
G.657.A1
Rayon de Courbure Minimum
10/5D (Dynamique/Statique)
Gaine de Câble
PVC/LSZH/OFNP
Charge de Tractions
120/225N (Long/Court Terme)
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
UPC ≥ 50dB, APC ≥ 60dB (LC/SC/ST/FC)
UPC ≥ 55dB, APC ≥ 75dB (LSH)
Température de Fonctionnement
-25 ~ 70°C
Température de Stockage
-25 ~ 70°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Un Tube en Acier Robuste Protège Davantage les Connexions Réseau
Le tube en acier inoxydable peut fournir une bonne protection contre la rupture de la fibre optique et être utilisé dans un léger environnement d'huile, de gaz et d'humidité, ce qui garantit le fonctionnement du réseau.
Résistance au Piétinement
Résistance à l'Humidité
Résistance au Gaz
Résistance à l'Huile
Résistance aux Rongeurs et aux Parasites
Câble de Qualité Professionnelle avec Garantie de Qualité

Les assemblages de câbles de qualité supérieure réduisent la perte de lumière pendant le pliage du câble et répondent facilement à vos diverses exigences de câblage.

Rayon de Courbure Minimum de 10D/5D

La fibre G.657.A1 BIF permet des courbes de câble plus serrées pour le routage.

Embout en Céramique Zircone

Les embouts de précision atteignent une durée de vie de 500 insertions.

Résistance à la Traction 120N-225N

Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Deux Types de Polissage pour Diverses Exigences en Matière de Sensibilité du Signal
Les extrémités des fibres UPC et APC entraînent des pertes de signal différentes. Avec une extrémité inclinée à 8°, APC
est plus adapté aux applications de signaux à fibre optique de haute précision.
UPC principalement utilisé pour les systèmes de télévision, de téléphonie et de données.
APC principalement utilisé pour les systèmes FTTX, PON et autres WDM.
Trois Matériaux de Gaine Utilisés dans Diverses Zones de Câblage

Il est important de connaître les différences entre les gaines OFNP, PVC et LSZH, car chaque type est utilisé dans des endroits différents.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

4,30 € HT

5,16 € TTC

Disponible pour les commandes en attente