FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne HPSMA905.
Cette image concerne HPSMA905.
Cette image concerne HPSMA905.
Cette image concerne HPSMA905.

Personnalisation de Connecteur à Fibre Optique Spécial de Haute Puissance SMA905/MU/MTRJ

#20297
#20297

3.0mm Acier Inoxydable

3,60 € HT
FS P/N: HPSMA905
4,32 € TTC
FS P/N: HPSMA905
16.9K Vendus
12 Commentaires
9 Questions
Connecteur :
MU
Nombre de Fibre :
Simplex
Mode de Fibre :
Monomode
Diamètre de Câble :
2,0mm
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Questions & Réponses
Commentaires

Connecteur à Fibre Optique de Haute Puissance SMA905

Le connecteur SMA 905 de haute puissance (résistant au dommage), simple à utiliser et exempt d'époxy, est une solution d'interconnexion pour les marchés où la Transmission de Haute Puissance est requise. Ce connecteur en deux parties, conçu comme alternative sécurisée et économique, permet de faciliter l'utilisation efficace pendant la terminaison.

Il est spécialement optimisé pour une utilisation avec des sources éméttant un laser diode de haute intensité, telles que celles qui sont couramment utilisées pour fournir des lasers/amplificateurs à fibre active à revêtement d'air.

Spécifications
Diamètre d'alésage
125-2300um
Type de Fibre
monomode/multimode
Taille de Boot
3.0mm
Matériau de Férule
férule en acier inoxydable ou en céramique
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Spécifications

Connecteur à Fibre Optique de Haute Puissance SMA905

Le connecteur SMA 905 de haute puissance (résistant au dommage), simple à utiliser et exempt d'époxy, est une solution d'interconnexion pour les marchés où la Transmission de Haute Puissance est requise. Ce connecteur en deux parties, conçu comme alternative sécurisée et économique, permet de faciliter l'utilisation efficace pendant la terminaison.

Il est spécialement optimisé pour une utilisation avec des sources éméttant un laser diode de haute intensité, telles que celles qui sont couramment utilisées pour fournir des lasers/amplificateurs à fibre active à revêtement d'air.

Spécifications
Diamètre d'alésage
125-2300um
Type de Fibre
monomode/multimode
Taille de Boot
3.0mm
Matériau de Férule
férule en acier inoxydable ou en céramique
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

3,60 € HT

4,32 € TTC

Disponible pour les commandes en attente