Le panneau de brassage personnalisé à 48 ports avec terminaison 110 est codé par couleur pour les câblages T568A et T568B, offrant la solution parfaite pour toute application de téléphonie ou de réseau local. La conception permet une terminaison facile par perforation. Il suffit de dévisser 4 vis à oreilles fendues pour retirer la matrice de perforation de l'étage supérieur. Poinçonnez d'abord les câbles de l'étage inférieur, puis replacez l'étage supérieur et poinçonnez le réseau supérieur. Le faisceau de câbles intégré permet un câblage ordonné et facile à acheminer.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Panneau de Brassage Personnalisé de Type 110, 48 Ports, 1RU, Barre de Gestion des Câbles Incluse
Panneau de Raccordement Personnalisé 1U 48 Ports pour Ethernet 10/100/1000/10GBase-T
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Ce panneau offre d'excellentes performances et facilite les installations rapides. C'est le moyen idéal de créer une plateforme cuivre flexible et fiable, conforme aux normes, dans votre centre de données.
Le plateau supérieur amovible facilite la terminaison par perforation
Code couleur pour le câblage 568A/568B
Ports numérotés et étiquetés pour une identification et une référence faciles
Panneau de Raccordement Personnalisé 1U 48 Ports pour Ethernet 10/100/1000/10GBase-T
Le panneau de brassage personnalisé à 48 ports avec terminaison 110 est codé par couleur pour les câblages T568A et T568B, offrant la solution parfaite pour toute application de téléphonie ou de réseau local. La conception permet une terminaison facile par perforation. Il suffit de dévisser 4 vis à oreilles fendues pour retirer la matrice de perforation de l'étage supérieur. Poinçonnez d'abord les câbles de l'étage inférieur, puis replacez l'étage supérieur et poinçonnez le réseau supérieur. Le faisceau de câbles intégré permet un câblage ordonné et facile à acheminer.
Ce panneau offre d'excellentes performances et facilite les installations rapides. C'est le moyen idéal de créer une plateforme cuivre flexible et fiable, conforme aux normes, dans votre centre de données.
Le plateau supérieur amovible facilite la terminaison par perforation
Code couleur pour le câblage 568A/568B
Ports numérotés et étiquetés pour une identification et une référence faciles
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
69,00 € HT
82,80 € TTC