The mounting bracket is used to mount a vertical cable manager between two racks. It provides additional support for adjacent racks and can be used with all standard racks in data centers.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Mounting Brackets for Vertical Cable Manager, Black, 4Pcs/Pack
#186927
#186927
20,00 € HT
FS P/N: VRTCMB24,00 € TTC
FS P/N: VRTCMB
187 Vendus
2 Commentaires
0 Question
Modèles :
76 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources
Mounting Bracket for Vertical Cable Manager with M6 Model Screws and Nuts
Specifications
Product Type
Mounting Bracket
Color
Black
Material
Cold-rolled Steel
Weight
0.37kg
For Use With
Vertical Cable Manager
Installation Type
Screw-In
Dimensions (HxWxD)
1.8"×3.6"×1.2" (45.2×91.0×30.0mm)
Package
4pcs/pack
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Vidéos
Spécifications
Mounting Bracket for Vertical Cable Manager with M6 Model Screws and Nuts
The mounting bracket is used to mount a vertical cable manager between two racks. It provides additional support for adjacent racks and can be used with all standard racks in data centers.
Specifications
Product Type
Mounting Bracket
Color
Black
Material
Cold-rolled Steel
Weight
0.37kg
For Use With
Vertical Cable Manager
Installation Type
Screw-In
Dimensions (HxWxD)
1.8"×3.6"×1.2" (45.2×91.0×30.0mm)
Package
4pcs/pack
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
20,00 € HT
24,00 € TTC
76 en Entrepôt International