Installez en toute sécurité vos caméras FS compatibles sur un mur, à l'intérieur ou à l'extérieur de votre maison, grâce au support de montage mural. Compatible avec certaines caméras de sécurité FS, il est conçu pour se fondre dans l'esthétique de votre maison ou de votre entreprise tout en vous offrant un accès facile pour le dépannage ou les mises à niveau.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Support Mural avec Boîte de Jonction pour Tourelles Fixes & Motorisées et mini PTZ, CA-W233
Cadre Mural Pratique, CA-W233
Caractéristiques
Matériau en alliage d'aluminium, étanche à l'eau et à la poussière, résistant efficacement à diverses conditions météorologiques difficiles, garantissant une alimentation sûre de l'équipement interne.
Cadre Mural Pratique, CA-W233
Installez en toute sécurité vos caméras FS compatibles sur un mur, à l'intérieur ou à l'extérieur de votre maison, grâce au support de montage mural. Compatible avec certaines caméras de sécurité FS, il est conçu pour se fondre dans l'esthétique de votre maison ou de votre entreprise tout en vous offrant un accès facile pour le dépannage ou les mises à niveau.
Matériau en alliage d'aluminium, étanche à l'eau et à la poussière, résistant efficacement à diverses conditions météorologiques difficiles, garantissant une alimentation sûre de l'équipement interne.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
32,00 € HT
38,40 € TTC