Le module compatible SFP 2.5GBASE-T prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 100m sur une connexion en cuivre via un connecteur RJ-45. Chaque module émetteur-récepteur SFP est testé individuellement pour être utilisé sur les switchs. Avec sa faible consommation d'énergie et sa vitesse élevée, l'émetteur-récepteur SFP 2.5G est idéal pour les réseaux d'entreprise pour les applications LAN et différents autres lieux de mise en réseau utilisant des connexions en cuivre.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module SFP 2.5GBASE-T en Cuivre RJ-45 100m Industriel
#176315
#176315
70,80 € TTC
FS P/N: SFP-2.5G-T-I
168 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Transceiver Models :
43 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 15 juin, 2024
165 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 01 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Générique Compatible Module SFP 2.5GBASE-T en Cuivre RJ-45 (Cuivre, 100m, Industriel, RJ-45)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP-2.5G-T-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Max.
2.5Gbps
Distance de Transfert Max.
100m
Média
Cat 5a
Connecteur
RJ-45
Consommation d'Énergie
< 1.5W
DDM/DOM
Non Supporté
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Application
2.5 Gigabit Ethernet sur Câble Cat 5a
Protocoles
Compatible SFP MSA, IEEE STD 802.3
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Déploiement d'un Réseau Local Flexible
Il est possible de créer un réseau local flexible et peu coûteux en utilisant des câbles Ethernet préinstallés sur de courtes distances.
Connectivité 2.5G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation d'énergie, l'émetteur-récepteur SFP offre une solution efficace pour les applications 2.5Gigabit Ethernet.
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
B***y
United States
06/06/2023
I connected the module to a NETGEAR MS510TX, with the other side on a Cisco C9500-48Y4C that supports 2.5GBE. With no additional configuration, both sides auto-negotiated at 2.5G.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)S***t
Germany
10/03/2023
Just plug in and go. Established 2.5G link on RJ45 right away. using Cat6 cable.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation