FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne GX3.
Cette image concerne GX3.
Cette image concerne GX3.
Cette image concerne GX3.
Cette image concerne GX3.
Cette image concerne GX3.
Cette image concerne GX3.
Cette image concerne GX3.
Cette image concerne GX3.
Cette image concerne GX3.

Imprimante d'Etiquettes Industrielle Postek GX3 avec HEAT™, Ecran Tactile LCD Couleur 4,5", 300dpi, Vitesse d'Impression 8ips

#169100
#169100

LCD Couleur de 4.5 pouces 300dpi 8ips HEAT™

958,80 € TTC
FS P/N: GX3
5 Vendus
1 Commentaire
3 Questions
3 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 03 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Imprimante d'Etiquettes Industrielle Postek GX3 avec HEAT™, Ecran Tactile LCD Couleur 4,5", 300dpi, Vitesse d'Impression 8ips

L'imprimante de la série POSTEK GX est suffisamment compacte pour s'adapter aux espaces de bureau tout en conservant les performances de haut niveau attendues pour les imprimantes industrielles. Dans son boîtier de bureau, l'imprimante de la série GX abrite de nombreuses fonctionnalités dédiées aux imprimantes de qualité industrielle de grande taille. Il est également livré avec des fonctionnalités telles qu'un écran tactile de 4,5 pouces et un mécanisme de positionnement multimédia de haute précision qui rendent la série GX unique en son genre.

Spécifications
Modèle
GX3
Mode d'Impression
Thermique Direct/Transfert Thermique
Résolution d'Impression
300dpi
Vitesse d'Impression Maximale
8ips
Largeur d'Impression Maximale
4.16" (105.7mm)
Longueur d'Impression Maximale
157" (4000mm)
Mémoire
2GB DDR4 RAM
8GB flash NAND géré
Épaisseur du Média
0.003"-0.008" (0.08-0.2mm)
y compris la doublure
Détecteur de Médias
Réfléchissant (Réglable)
Transmissif (Deux Positions)
Largeur du Média
0.98"-4.33" (25-110mm)
Largeur du Ruban
0.79"-4.33" (20-110mm)
Longueur du Ruban
984.25' (300m)
MPU
64-bit, quad Arm® Cortex®-A53 core, fréquence de fonctionnement maximale 1.8GHz
GPU
GC NanoUltra 3D (1 shader)
GC320 2D OpenGL ES 2.0
Interfaces
RS-232 Série, 10/100/1000Mbps Ethernet, USB DEVICE 2.0, USB HOST
Éléments Facultatifs
Rebobineuse d'Etiquettes Externe, Support Externe et Coupeurs
Affichage LCD
4.5" Écran Tactile Capacitif LCD
Puissance Nominale
100-240VAC, 50-60Hz
Poids
18lbs (8.2kgs)
Dimensions (HxWxD)
7.80"x10.58"x13.88"
(198.2x268.8x352.5mm)
Température de Fonctionnement
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
Température de Stockage
-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
Note : Les médias ne sont pas inclus dans la boîte.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Petite Imprimante de Codes à Barres pour Étiquettes Industrielles
L'imprimante de la série GX est entièrement métallique pour une impression silencieuse et fluide et convient parfaitement aux environnements difficiles des applications industrielles.
24 Heures de Travail
Écran Tactile Couleur de 4.5 Pouces
Résolution de 300dpi
Vitesse d'Impression 8ips
Largeur d'Impression de 4.16"
Une Imprimante, Deux Méthodes d'Impression
Les deux types de méthodes d'impression sont le thermique direct et le transfert thermique. Les deux utilisent une tête d'impression thermique qui applique de la chaleur
à la surface à marquer.
Imprime directement sur le papier thermique et convient pour l'impression du
papier thermique.
Le ruban de transfert thermique est nécessaire et convient pour le papier couché,
le PET, etc.
Toutes Sortes d'Étiquettes, Une Seule Machine

Étiquette Thermique

Marque d'Eau de Lavage

Étiquette du Produit

Étiquette Autocollante Argent Asiatique

Facture Électronique Express

Bracelet Médical

***
Affichage LCD
4.5" LCD Couleur
4.5" LCD Couleur
4.5" LCD Couleur
Résolution d'Impression
300dpi
300dpi
600dpi
Vitesse d'Impression Maximale
8ips
8ips
5ips
Largeur d'Impression Maximale
105.7mm
105.7mm
105.6mm
Longueur d'Impression Maximale
4000mm
4000mm
1016mm
Mode d'Impression
Thermique Direct/Transfert Thermique
Thermique Direct/Transfert Thermique
Thermique Direct/Transfert Thermique
Épaisseur du Média
0.08-0.2mm y compris la doublure
0.08-0.2mm y compris la doublure
0.08-0.2mm y compris la doublure
Largeur du Média
25-110mm
25-110mm
25-110mm
Largeur du Ruban
20-110mm
20-110mm
20-110mm
Longueur du Ruban
300m
300m
300m
Puissance Nominale
100-240VAC, 50-60Hz
100-240VAC, 50-60Hz
100-240VAC, 50-60Hz
Spécifications

Imprimante d'Etiquettes Industrielle Postek GX3 avec HEAT™, Ecran Tactile LCD Couleur 4,5", 300dpi, Vitesse d'Impression 8ips

L'imprimante de la série POSTEK GX est suffisamment compacte pour s'adapter aux espaces de bureau tout en conservant les performances de haut niveau attendues pour les imprimantes industrielles. Dans son boîtier de bureau, l'imprimante de la série GX abrite de nombreuses fonctionnalités dédiées aux imprimantes de qualité industrielle de grande taille. Il est également livré avec des fonctionnalités telles qu'un écran tactile de 4,5 pouces et un mécanisme de positionnement multimédia de haute précision qui rendent la série GX unique en son genre.

Spécifications
Modèle
GX3
Mode d'Impression
Thermique Direct/Transfert Thermique
Résolution d'Impression
300dpi
Vitesse d'Impression Maximale
8ips
Largeur d'Impression Maximale
4.16" (105.7mm)
Longueur d'Impression Maximale
157" (4000mm)
Mémoire
2GB DDR4 RAM
8GB flash NAND géré
Épaisseur du Média
0.003"-0.008" (0.08-0.2mm)
y compris la doublure
Détecteur de Médias
Réfléchissant (Réglable)
Transmissif (Deux Positions)
Largeur du Média
0.98"-4.33" (25-110mm)
Largeur du Ruban
0.79"-4.33" (20-110mm)
Longueur du Ruban
984.25' (300m)
MPU
64-bit, quad Arm® Cortex®-A53 core, fréquence de fonctionnement maximale 1.8GHz
GPU
GC NanoUltra 3D (1 shader)
GC320 2D OpenGL ES 2.0
Interfaces
RS-232 Série, 10/100/1000Mbps Ethernet, USB DEVICE 2.0, USB HOST
Éléments Facultatifs
Rebobineuse d'Etiquettes Externe, Support Externe et Coupeurs
Affichage LCD
4.5" Écran Tactile Capacitif LCD
Puissance Nominale
100-240VAC, 50-60Hz
Poids
18lbs (8.2kgs)
Dimensions (HxWxD)
7.80"x10.58"x13.88"
(198.2x268.8x352.5mm)
Température de Fonctionnement
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
Température de Stockage
-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
Note : Les médias ne sont pas inclus dans la boîte.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Petite Imprimante de Codes à Barres pour Étiquettes Industrielles
L'imprimante de la série GX est entièrement métallique pour une impression silencieuse et fluide et convient parfaitement aux environnements difficiles des applications industrielles.
24 Heures de Travail
Écran Tactile Couleur de 4.5 Pouces
Résolution de 300dpi
Vitesse d'Impression 8ips
Largeur d'Impression de 4.16"
Une Imprimante, Deux Méthodes d'Impression
Les deux types de méthodes d'impression sont le thermique direct et le transfert thermique. Les deux utilisent une tête d'impression thermique qui applique de la chaleur
à la surface à marquer.
Imprime directement sur le papier thermique et convient pour l'impression du
papier thermique.
Le ruban de transfert thermique est nécessaire et convient pour le papier couché,
le PET, etc.
Toutes Sortes d'Étiquettes, Une Seule Machine

Étiquette Thermique

Marque d'Eau de Lavage

Étiquette du Produit

Étiquette Autocollante Argent Asiatique

Facture Électronique Express

Bracelet Médical

***
Affichage LCD
4.5" LCD Couleur
4.5" LCD Couleur
4.5" LCD Couleur
Résolution d'Impression
300dpi
300dpi
600dpi
Vitesse d'Impression Maximale
8ips
8ips
5ips
Largeur d'Impression Maximale
105.7mm
105.7mm
105.6mm
Longueur d'Impression Maximale
4000mm
4000mm
1016mm
Mode d'Impression
Thermique Direct/Transfert Thermique
Thermique Direct/Transfert Thermique
Thermique Direct/Transfert Thermique
Épaisseur du Média
0.08-0.2mm y compris la doublure
0.08-0.2mm y compris la doublure
0.08-0.2mm y compris la doublure
Largeur du Média
25-110mm
25-110mm
25-110mm
Largeur du Ruban
20-110mm
20-110mm
20-110mm
Longueur du Ruban
300m
300m
300m
Puissance Nominale
100-240VAC, 50-60Hz
100-240VAC, 50-60Hz
100-240VAC, 50-60Hz

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

958,80 € TTC

3 en Entrepôt International