Lingettes de Nettoyage en Fibre sont fabriquées à partir de pulpe de bois 100% pure afin d'éviter toute contamination. La boîte distributrice est dotée d'un orifice qui permet de distribuer les lingettes une par une et d'éviter les chocs électrostatiques. Utilisé avec de l'alcool, ce tissu presque non pelucheux est idéal pour le nettoyage des fibres et des connecteurs. En outre, ils peuvent être utilisés pour essuyer de petites quantités de solvants ou d'autres liquides sur les mains, les outils, les équipements ou d'autres surfaces.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Lingettes de Nettoyage en Fibre Lingettes pour Tâches Délicates 280/Boîte
Lingettes de Nettoyage en Fibre Lingettes pour Tâches Délicates 280/Boîte
Caractéristiques
Les Lingettes de Nettoyage en Fibre sont fabriquées à partir de 100% de pulpe de bois pure, avec un total de 280 lingettes, une texture douce, et sont respectueuses de l'environnement.
Largement utilisé dans les composants optiques, les instruments de précision, la purification, l'industrie aéronautique des circuits imprimés, etc., où les exigences en matière d'absence de poussière sont élevées.
Lingettes de Nettoyage en Fibre Lingettes pour Tâches Délicates 280/Boîte
Lingettes de Nettoyage en Fibre sont fabriquées à partir de pulpe de bois 100% pure afin d'éviter toute contamination. La boîte distributrice est dotée d'un orifice qui permet de distribuer les lingettes une par une et d'éviter les chocs électrostatiques. Utilisé avec de l'alcool, ce tissu presque non pelucheux est idéal pour le nettoyage des fibres et des connecteurs. En outre, ils peuvent être utilisés pour essuyer de petites quantités de solvants ou d'autres liquides sur les mains, les outils, les équipements ou d'autres surfaces.
Les Lingettes de Nettoyage en Fibre sont fabriquées à partir de 100% de pulpe de bois pure, avec un total de 280 lingettes, une texture douce, et sont respectueuses de l'environnement.
Largement utilisé dans les composants optiques, les instruments de précision, la purification, l'industrie aéronautique des circuits imprimés, etc., où les exigences en matière d'absence de poussière sont élevées.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
3,00 € HT
3,60 € TTC