FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne OP-01.
Cette image concerne OP-01.
Cette image concerne OP-01.
Cette image concerne OP-01.
Cette image concerne OP-01.
Cette image concerne OP-01.
Cette image concerne OP-01.
Cette image concerne OP-01.
Cette image concerne OP-01.
Cette image concerne OP-01.
Cette image concerne OP-01.
Cette image concerne OP-01.
Cette image concerne OP-01.
Cette image concerne OP-01.

Multimètre Optique de Poche OP-01, Localisateur de Défaut visuel 1mW intégré avec Fonction de Test de Séquence de Câble RJ45

#160782
#160782

780-1650nm VFL Connecteur Universel de 2.5&1.25mm SMF&MMF

279,00 € HT
FS P/N: OP-01
334,80 € TTC
FS P/N: OP-01
221 Vendus
2 Commentaires
5 Questions
1 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Multimètre Optique de Poche OP-01 avec Localisateur Visuel de Défauts Intégré de 1mW

La sonde optique DIMENSION comprend des fonctions OPM (optical power meter), VFL (visual fault locator), repérage de câbles RJ45, test de séquence et autres. La sonde optique est facile à utiliser, et peut facilement s'adapter à la construction de divers réseaux de communication et à différents scénarios de test.Grâce à la conception unique de la sonde et de l'interface universelle sans contact, les ingénieurs de terrain n'ont pas besoin de transporter une grande variété d'autres jarretières optiques, tous les tests peuvent être réalisés avec une seule sonde optique.

Remarque : Ce multimètre optique OP-01 ne contient pas de source lumineuse, il est donc recommandé de l'utiliser avec les sources lumineuses FOLS-201 et FOLS-202.

Spécifications
Adaptateur Fibre OPM
Adaptateurs universels 2.5mm et 1.25mm
LC, SC Sondes de pliage
Type de Détecteur OPM
InGAAs
Plage de Longueur d'Onde OPM
780/850/980/1260/1310/1490/1550/1625/1650nm
Plage de Puissance OPM
Probe +6~-70dBm(Typ.)
Detection Arm +6~-55dBm(Typ.)
Mesureur de Puissance d'Entrée Maximale OPM
+13dBm
Linéarité OPM
Sonde ±0.5dB(+5~-60dBm)
Bras de Détection ±0.5dB(+5~-50dBm)
Répétabilité OPM
Sonde ±0.05dB
Bras de Détection ±1.00dB
Incertitude OPM
±5%+500pW
Type de Test OPM
dBm, dB, mW, uW, nW
Résolution d'Affichage OPM
0.01dB
Perte de Retour OPM
>55dB
Stockage des Résultats des Tests OPM
1 000
Type de Fibre OPM
SM/MM
Longueur d'Onde VFL
650nm±30nm
Puissance de Sortie VFL
≥1mW
Adaptateur Fibre VFL
Adaptateurs universels 2.5mm et 1.25mm
Alimentation
Batterie Li-ion intégrée (rechargeable)
Durée de Vie de la Batterie
>8h
*It is necessary to control the variables of test conditions to ensure the consistency of test conditions
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Test de Puissance sans Contact et par Sonde

L'équipement de Sonde Optique utilise une détection de puissance de sonde sans contact. Il peut être testé sans toucher les ports ou les câbles afin de réduire le risque de contamination ou d'endommagement des fibres.

Aucun Câble Supplémentaire Requis
Lorsqu'il est nécessaire d'effectuer des mesures à différents niveaux et que différents connecteurs et têtes de fibre sont utilisés,
l'utilisateur n'a pas besoin de transporter des câbles de conversion supplémentaires.
Sonde de mesure de puissance à interface de 2.5mm
Sonde de mesure de puissance à interface de 1.25mm
Intégré avec le Localisateur Visuel de Défauts

Le dispositif dispose de deux modes d'émission de signaux optiques (continu, clignotant) pour identifier les fibres, les ruptures et les macro-courbures.

Prise en Charge de la Séquence de Ligne RJ45 et de la Fonction de Suivi de Ligne
Les utilisateurs peuvent découvrir la disposition actuelle de la séquence des lignes du réseau
et utiliser le récepteur pour trouver l'autre extrémité de la ligne du réseau.
Séquence de ligne RJ45
Suivi de ligne RJ45
Spécifications

Multimètre Optique de Poche OP-01 avec Localisateur Visuel de Défauts Intégré de 1mW

La sonde optique DIMENSION comprend des fonctions OPM (optical power meter), VFL (visual fault locator), repérage de câbles RJ45, test de séquence et autres. La sonde optique est facile à utiliser, et peut facilement s'adapter à la construction de divers réseaux de communication et à différents scénarios de test.Grâce à la conception unique de la sonde et de l'interface universelle sans contact, les ingénieurs de terrain n'ont pas besoin de transporter une grande variété d'autres jarretières optiques, tous les tests peuvent être réalisés avec une seule sonde optique.

Remarque : Ce multimètre optique OP-01 ne contient pas de source lumineuse, il est donc recommandé de l'utiliser avec les sources lumineuses FOLS-201 et FOLS-202.

Spécifications
Adaptateur Fibre OPM
Adaptateurs universels 2.5mm et 1.25mm
LC, SC Sondes de pliage
Type de Détecteur OPM
InGAAs
Plage de Longueur d'Onde OPM
780/850/980/1260/1310/1490/1550/1625/1650nm
Plage de Puissance OPM
Probe +6~-70dBm(Typ.)
Detection Arm +6~-55dBm(Typ.)
Mesureur de Puissance d'Entrée Maximale OPM
+13dBm
Linéarité OPM
Sonde ±0.5dB(+5~-60dBm)
Bras de Détection ±0.5dB(+5~-50dBm)
Répétabilité OPM
Sonde ±0.05dB
Bras de Détection ±1.00dB
Incertitude OPM
±5%+500pW
Type de Test OPM
dBm, dB, mW, uW, nW
Résolution d'Affichage OPM
0.01dB
Perte de Retour OPM
>55dB
Stockage des Résultats des Tests OPM
1 000
Type de Fibre OPM
SM/MM
Longueur d'Onde VFL
650nm±30nm
Puissance de Sortie VFL
≥1mW
Adaptateur Fibre VFL
Adaptateurs universels 2.5mm et 1.25mm
Alimentation
Batterie Li-ion intégrée (rechargeable)
Durée de Vie de la Batterie
>8h
*It is necessary to control the variables of test conditions to ensure the consistency of test conditions
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Test de Puissance sans Contact et par Sonde

L'équipement de Sonde Optique utilise une détection de puissance de sonde sans contact. Il peut être testé sans toucher les ports ou les câbles afin de réduire le risque de contamination ou d'endommagement des fibres.

Aucun Câble Supplémentaire Requis
Lorsqu'il est nécessaire d'effectuer des mesures à différents niveaux et que différents connecteurs et têtes de fibre sont utilisés,
l'utilisateur n'a pas besoin de transporter des câbles de conversion supplémentaires.
Sonde de mesure de puissance à interface de 2.5mm
Sonde de mesure de puissance à interface de 1.25mm
Intégré avec le Localisateur Visuel de Défauts

Le dispositif dispose de deux modes d'émission de signaux optiques (continu, clignotant) pour identifier les fibres, les ruptures et les macro-courbures.

Prise en Charge de la Séquence de Ligne RJ45 et de la Fonction de Suivi de Ligne
Les utilisateurs peuvent découvrir la disposition actuelle de la séquence des lignes du réseau
et utiliser le récepteur pour trouver l'autre extrémité de la ligne du réseau.
Séquence de ligne RJ45
Suivi de ligne RJ45

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

279,00 € HT

334,80 € TTC

1 en Entrepôt International