FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 99.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 99.
Cette image concerne 1.

Unité de Distribution d'Alimentation de Base (Basic Rack PDU) Monophasée 10A/120V, 8 Prises IEC320 C13, Fiche IEC320 C14, Cordon de 10ft, Montage en Rack 1U

#157099
#157099

10A/120V 10ft (3m) 1.2kW 1U

99,00 € HT
FS P/N: PDU-C148I-HBS
118,80 € TTC
FS P/N: PDU-C148I-HBS
53 Vendus
2 Commentaires
3 Questions
47 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Unité de Distribution d'Alimentation (Basic Rack PDU) Monophasée 10A/120V, 8 Prises IEC320 C13, Fiche IEC320 C14, Câble de 10ft, Montage en Rack 1U

L'Unité de Distribution d'Alimentation (PDU) de base est un moyen fiable et rentable de fournir de l'énergie à partir d'un système UPS, d'un générateur ou d'une source d'alimentation à plusieurs appareils par une seule entrée avec plusieurs sorties. La Série PDU de Base comprend des modèles en options 1U et 0U, avec des dispositions de prises polyvalentes à l'avant et/ou à l'arrière, conçus pour les centres de données et autres applications exigeantes sur le plan électrique.

Spécifications
Type de PDU
De Base
Phase
Monophasée
Type de Prise
8 IEC320 C13
Type de Fiche
IEC320 C14
Courant Nominal
10A
Tension Nominale
120V
Capacité de Charge
1.2kW
Fréquence
50/60Hz
Longueur du Câble
10ft (3m)
Matériau de Construction
Alliage d'Aluminium
Taille de Rack
1U
Dimensions (H x W x D)
19.0'' x 1.75'' x 1.75'' (483 x 44.4 x 44.4mm)
Méthode de Montage
Horizontal
Vis
Comprises
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Distribution Fiable de l'Électricité
Les PDU de base assurent une distribution stable de l'énergie pour les équipements électriques.

Design Convivial

Fentes de montage en trou de serrure, faciles à installer

Puce de Cuivre de Haute Qualité

Bonne conductivité électrique, résistance à la chaleur et économie d'énergie

Boîtier Robuste

Spécifications

Unité de Distribution d'Alimentation (Basic Rack PDU) Monophasée 10A/120V, 8 Prises IEC320 C13, Fiche IEC320 C14, Câble de 10ft, Montage en Rack 1U

L'Unité de Distribution d'Alimentation (PDU) de base est un moyen fiable et rentable de fournir de l'énergie à partir d'un système UPS, d'un générateur ou d'une source d'alimentation à plusieurs appareils par une seule entrée avec plusieurs sorties. La Série PDU de Base comprend des modèles en options 1U et 0U, avec des dispositions de prises polyvalentes à l'avant et/ou à l'arrière, conçus pour les centres de données et autres applications exigeantes sur le plan électrique.

Spécifications
Type de PDU
De Base
Phase
Monophasée
Type de Prise
8 IEC320 C13
Type de Fiche
IEC320 C14
Courant Nominal
10A
Tension Nominale
120V
Capacité de Charge
1.2kW
Fréquence
50/60Hz
Longueur du Câble
10ft (3m)
Matériau de Construction
Alliage d'Aluminium
Taille de Rack
1U
Dimensions (H x W x D)
19.0'' x 1.75'' x 1.75'' (483 x 44.4 x 44.4mm)
Méthode de Montage
Horizontal
Vis
Comprises
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Distribution Fiable de l'Électricité
Les PDU de base assurent une distribution stable de l'énergie pour les équipements électriques.

Design Convivial

Fentes de montage en trou de serrure, faciles à installer

Puce de Cuivre de Haute Qualité

Bonne conductivité électrique, résistance à la chaleur et économie d'énergie

Boîtier Robuste

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

99,00 € HT

118,80 € TTC

47 en Entrepôt International