Le module SFP compatible Cisco MFEFX1 prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 2km sur une fibre multimode (MMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310nm via un connecteur LC. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NICs) de Cisco, etc.
Avec sa faible consommation d'énergie, ce module optique industriel offre des options de connectivité Ethernet 100BASE pour le Fast Ethernet, Télécom et les Centres de Données. Il convient aux déploiements en extérieur et en intérieur.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cisco Linksys MFEFX1 Compatible Module SFP 100BASE-FX 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF
Cisco (ex. Linksys) MFEFX1 Compatible Module SFP 100BASE-FX (MMF, 1310nm, 2km, LC, IND, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Caractéristiques
Cisco (ex. Linksys) MFEFX1 Compatible Module SFP 100BASE-FX (MMF, 1310nm, 2km, LC, IND, DOM)
Le module SFP compatible Cisco MFEFX1 prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 2km sur une fibre multimode (MMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310nm via un connecteur LC. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NICs) de Cisco, etc.
Avec sa faible consommation d'énergie, ce module optique industriel offre des options de connectivité Ethernet 100BASE pour le Fast Ethernet, Télécom et les Centres de Données. Il convient aux déploiements en extérieur et en intérieur.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
9,00 € HT
10,80 € TTC