JD092A HPE H3C compatible SFP+ prend en charge des liaisons jusqu'à 400m sur OM4 MMF (300m sur OM3 MMF) via un connecteur LC duplex. La surveillance des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472. Chaque module SFP+ est testé spécifiquement sur une série de switchs H3C, routeurs, serveurs, carte d'interface réseau (NICs), etc. Avec sa faible consommation d'énergie et sa haute vitesse, cet émetteur-récepteur 10G SFP+ est idéal pour les centres de données, les armoires de câblage d'entreprise, les applications de transport des fournisseurs de services, les Unités Radio et de Bete de Base, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
JD092A HPE H3C Compatible Module SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM LC Duplex MMF pour Séries de Switch HPE FlexNetwork
JD092A HPE H3C Compatible Module SFP+ 10GBASE-SR (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Caractéristiques
Débit de Données (Maxi.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Longueur d'Onde | 850nm | — | — | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Distance de Transfert (Maxi.) | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km |
Type de Câble | MMF | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | MMF | MMF/SMF | SMF |
Puissance d'Émission | -7.3~-1dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~-0.5dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-11.1dBm | — | — | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm |
Consommation d'Énergie | ≤0.6W (Typique) | <2.5W | <1.8W | ≤0.6W (Typique) | <1W | <1W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Vidéos
JD092A HPE H3C Compatible Module SFP+ 10GBASE-SR (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
JD092A HPE H3C compatible SFP+ prend en charge des liaisons jusqu'à 400m sur OM4 MMF (300m sur OM3 MMF) via un connecteur LC duplex. La surveillance des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472. Chaque module SFP+ est testé spécifiquement sur une série de switchs H3C, routeurs, serveurs, carte d'interface réseau (NICs), etc. Avec sa faible consommation d'énergie et sa haute vitesse, cet émetteur-récepteur 10G SFP+ est idéal pour les centres de données, les armoires de câblage d'entreprise, les applications de transport des fournisseurs de services, les Unités Radio et de Bete de Base, etc.
Centre de Test
Centre de Test
Débit de Données (Maxi.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Longueur d'Onde | 850nm | — | — | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Distance de Transfert (Maxi.) | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km |
Type de Câble | MMF | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | MMF | MMF/SMF | SMF |
Puissance d'Émission | -7.3~-1dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~-0.5dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-11.1dBm | — | — | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm |
Consommation d'Énergie | ≤0.6W (Typique) | <2.5W | <1.8W | ≤0.6W (Typique) | <1W | <1W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
20,00 € HT
24,00 € TTC