FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France (Français / € EUR)
Contactez-Nous

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
00:37
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.
Cette image concerne SFP-10GSR-85.

Avago AFBR-709SMZ Compatible Module SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM LC Duplex MMF

#74668
#74668

VCSEL ≤ 1W LC Duplex MMF

20,00 € HT
FS P/N: SFP-10GSR-85
24,00 € TTC
FS P/N: SFP-10GSR-85
4.8K Vendus
2.9K Commentaires
9 Questions
40592 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 25 avr., 2024
8763 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 07 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Essai Gratuit du Produit
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Avago AFBR-700SDZ Compatible Module SFP+ 10GBASE-SR (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)

Avago AFBR-700SDZ compatible SFP+ prend en charge des liaisons jusqu'à 400m sur OM4 MMF (300m sur OM3 MMF) via un connecteur LC duplex. La surveillance des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472. Chaque module SFP+ est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NICs), etc. Avec sa faible consommation d'énergie et sa haute vitesse, cet émetteur-récepteur 10G SFP+ est idéal pour les centres de données, les armoires de câblage d'entreprise, les applications de transport des fournisseurs de services, les Unités Radio et de Bete de Base, etc.

Spécifications
Compatible avec Avago
AFBR-709SMZ
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
10.3125Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
300m@OM3/400m@OM4
Connecteur
LC Duplex
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-7.3 ~ -1dBm
Sensibilité du Récepteur
< -11.1dBm
Budget de Puissance
3.8dB
Surcharge du Récepteur
0.5dBm
Consommation d'Énergie Typique
≤ 0.6W
Rapport d'Extinction
> 3dB
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Améliorez Votre Réseau un Site à la Fois
Mettre à niveau un seul site vers un équipement 40G, tout en le connectant aux sites 10G existants.
Connecter les nouveaux sites 40G aux anciens sites 10G
Utiliser pleinement la bande passante de vos ports 40G
Réutilisation des optiques 10G dans les nouveaux ports 40G
Débit de Données (Maxi.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
10Gbps
10Gbps
Longueur d'Onde
850nm
850nm
1310nm
1310nm
Distance de Transfert (Maxi.)
300m@OM3
400m@OM4
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
2km
Type de Câble
MMF
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
MMF
MMF/SMF
SMF
Puissance d'Émission
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
-8.2~-0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-11.1dBm
<-11.1dBm
< -8.4dBm
<-12.6dBm
Consommation d'Énergie
≤0.6W (Typique)
<2.5W
<1.8W
≤0.6W (Typique)
<1W
<1W
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
Spécifications

Avago AFBR-700SDZ Compatible Module SFP+ 10GBASE-SR (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)

Avago AFBR-700SDZ compatible SFP+ prend en charge des liaisons jusqu'à 400m sur OM4 MMF (300m sur OM3 MMF) via un connecteur LC duplex. La surveillance des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472. Chaque module SFP+ est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NICs), etc. Avec sa faible consommation d'énergie et sa haute vitesse, cet émetteur-récepteur 10G SFP+ est idéal pour les centres de données, les armoires de câblage d'entreprise, les applications de transport des fournisseurs de services, les Unités Radio et de Bete de Base, etc.

Spécifications
Compatible avec Avago
AFBR-709SMZ
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
10.3125Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
300m@OM3/400m@OM4
Connecteur
LC Duplex
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-7.3 ~ -1dBm
Sensibilité du Récepteur
< -11.1dBm
Budget de Puissance
3.8dB
Surcharge du Récepteur
0.5dBm
Consommation d'Énergie Typique
≤ 0.6W
Rapport d'Extinction
> 3dB
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Améliorez Votre Réseau un Site à la Fois
Mettre à niveau un seul site vers un équipement 40G, tout en le connectant aux sites 10G existants.
Connecter les nouveaux sites 40G aux anciens sites 10G
Utiliser pleinement la bande passante de vos ports 40G
Réutilisation des optiques 10G dans les nouveaux ports 40G
Débit de Données (Maxi.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
10Gbps
10Gbps
Longueur d'Onde
850nm
850nm
1310nm
1310nm
Distance de Transfert (Maxi.)
300m@OM3
400m@OM4
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
2km
Type de Câble
MMF
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
MMF
MMF/SMF
SMF
Puissance d'Émission
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
-8.2~-0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-11.1dBm
<-11.1dBm
< -8.4dBm
<-12.6dBm
Consommation d'Énergie
≤0.6W (Typique)
<2.5W
<1.8W
≤0.6W (Typique)
<1W
<1W
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

20,00 € HT

24,00 € TTC

40592 en Entrepôt en Allemagne
8763 en Entrepôt International