FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne PLC-105.
Cette image concerne PLC-105.
Cette image concerne PLC-105.
Cette image concerne PLC-105.
Cette image concerne PLC-105.
Cette image concerne PLC-105.

Splitter PLC à Fibre Optique Personnalisé 1 x 5 Asymétrique, Monomode

#145749
#145749

20:80 33:67 50:50 75:25 95:5 Fibre Nue Module Mini Module ABS

12,00 € HT
FS P/N: PLC-105
14,40 € TTC
FS P/N: PLC-105
2.1K Vendus
116 Commentaires
6 Questions
Boîtier :
Mini Module
Rapport de Division (CH1) :
20%
Connecteur :
Aucun
Diamètre de Câble :
0,9mm
Choisir la Longueur :
0,5m
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 11 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Splitter PLC à Fibre Optique Blockless Personnalisé 1 x 5, Monomode, Connecteurs SC/APC

Le splitter PLC (Planar Lightwave Circuit) est un type de dispositif de gestion de la puissance optique conçu à l'aide de la technologie des guides d'ondes optiques en silice pour distribuer les signaux optiques du Bureau Central (CO) vers plusieurs sites.

Dû à la miniaturisation du splitter de la cassette, le splitter PLC blockless protège mieux la fibre optique que le splitter de fibre nue. Il est principalement utilisé pour divers boîtiers de distribution ou des armoires de réseau.

Spécifications
Style d'Emballage
Mini Module/ABS
Type de Configuration
1 x 5
Grade de Fibre
G.657A1
Type de Fibre
Monomode
Bande Passante Opérationnelle
1260~1650nm
Taux de Division (CH1)
20%/33%/50%/75%/95%
Diamètre de Fibre d'Entrée/Sortie
250μm/900μm/2.0mm
Longueur de Fibre d'Entrée/Sortie
0.5m/1.0m/1.5m
Type de Connecteur
LC/UPC, LC/APC
SC/UPC, SC/APC
FC/UPC, FC/APC
Perte d'Insertion
20% (CH1) ≤ 8.5dB
33% (CH1) ≤ 7.4dB
50% (CH1) ≤ 4.2dB
75% (CH1) ≤ 2.4dB
95% (CH1) ≤ 1.8dB
Perte de Retour
APC≥ 55dB, UPC≥ 50dB
Uniformité des Pertes
≤ 0.8dB
Directivité
≥ 55dB
Perte Dépendante de la Polarisation
≤ 0.3dB
Perte Dépendante de la Température
≤ 0.5dB
Perte Dépendante de la Longueur d'onde
≤ 0.3dB
Dimensions du Mini-Module (H x W x D)
0.16" x 2.36" x 0.28" (4 x 60 x 7mm)
ABS Dimensions (H x W x D)
0.39" x 3.94" x 3.15" (10 x 100 x 80mm)
Température de Fonctionnement
-40 à 85°C (-40 à 185°F)
Température de Stockage
-40 à 85°C (-40 à 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Distribution de Signaux Optiques Optionnelle

La puissance de transmission du port de sortie CH1 du Splitter PLC peut être personnalisée, les quatre ports de sortie CH2-CH5 répartissant la puissance optique restante équitablement.

Les Connecteurs LC/SC/FC Permettent des Installations sur Mesure

Principalement utilisé pour l'adaptation des émetteurs-récepteurs SFP/SFP+/XFP et des adaptateurs LC.

Principalement utilisé pour l'adaptation des émetteurs-récepteurs GBIC/X2/XENPAK et des adaptateurs SC.

Principalement utilisé pour les communications de données, les équipements de mesure, les lasers, etc.

Deux Types de Polissage pour Diverses Exigences en matière de Sensibilité du Signal
Les extrémités des connecteurs APC sont polies à un angle de 8° et celles des connecteurs UPC sont polies sans angle. Veuillez noter
que les deux connecteurs ne peuvent pas être accouplés, sinon ils seront inutilisables.
Les connecteurs UPC sont principalement utilisés pour les systèmes de télévision, de téléphonie et de données.
Les connecteurs APC sont principalement utilisés pour les systèmes FTTX, PON et autres systèmes WDM.
Spécifications

Splitter PLC à Fibre Optique Blockless Personnalisé 1 x 5, Monomode, Connecteurs SC/APC

Le splitter PLC (Planar Lightwave Circuit) est un type de dispositif de gestion de la puissance optique conçu à l'aide de la technologie des guides d'ondes optiques en silice pour distribuer les signaux optiques du Bureau Central (CO) vers plusieurs sites.

Dû à la miniaturisation du splitter de la cassette, le splitter PLC blockless protège mieux la fibre optique que le splitter de fibre nue. Il est principalement utilisé pour divers boîtiers de distribution ou des armoires de réseau.

Spécifications
Style d'Emballage
Mini Module/ABS
Type de Configuration
1 x 5
Grade de Fibre
G.657A1
Type de Fibre
Monomode
Bande Passante Opérationnelle
1260~1650nm
Taux de Division (CH1)
20%/33%/50%/75%/95%
Diamètre de Fibre d'Entrée/Sortie
250μm/900μm/2.0mm
Longueur de Fibre d'Entrée/Sortie
0.5m/1.0m/1.5m
Type de Connecteur
LC/UPC, LC/APC
SC/UPC, SC/APC
FC/UPC, FC/APC
Perte d'Insertion
20% (CH1) ≤ 8.5dB
33% (CH1) ≤ 7.4dB
50% (CH1) ≤ 4.2dB
75% (CH1) ≤ 2.4dB
95% (CH1) ≤ 1.8dB
Perte de Retour
APC≥ 55dB, UPC≥ 50dB
Uniformité des Pertes
≤ 0.8dB
Directivité
≥ 55dB
Perte Dépendante de la Polarisation
≤ 0.3dB
Perte Dépendante de la Température
≤ 0.5dB
Perte Dépendante de la Longueur d'onde
≤ 0.3dB
Dimensions du Mini-Module (H x W x D)
0.16" x 2.36" x 0.28" (4 x 60 x 7mm)
ABS Dimensions (H x W x D)
0.39" x 3.94" x 3.15" (10 x 100 x 80mm)
Température de Fonctionnement
-40 à 85°C (-40 à 185°F)
Température de Stockage
-40 à 85°C (-40 à 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Distribution de Signaux Optiques Optionnelle

La puissance de transmission du port de sortie CH1 du Splitter PLC peut être personnalisée, les quatre ports de sortie CH2-CH5 répartissant la puissance optique restante équitablement.

Les Connecteurs LC/SC/FC Permettent des Installations sur Mesure

Principalement utilisé pour l'adaptation des émetteurs-récepteurs SFP/SFP+/XFP et des adaptateurs LC.

Principalement utilisé pour l'adaptation des émetteurs-récepteurs GBIC/X2/XENPAK et des adaptateurs SC.

Principalement utilisé pour les communications de données, les équipements de mesure, les lasers, etc.

Deux Types de Polissage pour Diverses Exigences en matière de Sensibilité du Signal
Les extrémités des connecteurs APC sont polies à un angle de 8° et celles des connecteurs UPC sont polies sans angle. Veuillez noter
que les deux connecteurs ne peuvent pas être accouplés, sinon ils seront inutilisables.
Les connecteurs UPC sont principalement utilisés pour les systèmes de télévision, de téléphonie et de données.
Les connecteurs APC sont principalement utilisés pour les systèmes FTTX, PON et autres systèmes WDM.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

12,00 € HT

14,40 € TTC

Disponible pour les commandes en attente