La découpeuse de la gaine de câble est un outil efficace et indispensable pour le terminal de câble à fibre optique, elle peut facilement découper les gaines en PVC et PE. Avec la lame réglable et le cliquet fixe, elle est capable de régler la profondeur de coupe en fonction de l'épaisseur de la gaine isolante.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Outil à Dégainer Longitudinal pour Câbles PG-5
Outil à Dégainer Longitudinal pour Câbles
Caractéristiques
Conception de coupe longitudinale et circulaire. Les couches d'isolation du câble rond peuvent être complètement dénudées
Applicable au câble de communication, au câble BT (isolant en PVC), au câble MT (isolant en PVC) ou à d'autres câbles ronds à fibre optique
Outil à Dégainer Longitudinal pour Câbles
La découpeuse de la gaine de câble est un outil efficace et indispensable pour le terminal de câble à fibre optique, elle peut facilement découper les gaines en PVC et PE. Avec la lame réglable et le cliquet fixe, elle est capable de régler la profondeur de coupe en fonction de l'épaisseur de la gaine isolante.
Conception de coupe longitudinale et circulaire. Les couches d'isolation du câble rond peuvent être complètement dénudées
Applicable au câble de communication, au câble BT (isolant en PVC), au câble MT (isolant en PVC) ou à d'autres câbles ronds à fibre optique
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
44,00 € HT
52,80 € TTC