Les Pigtails à Fibre Optique Armés Aciers sont construits avec le tube d'acier inoxydable à l'intérieur de la gaine extérieure pour protéger l'unité centrale du câble. Donc ils ne seront pas endommagés même s'ils sont foulés par un adulte et mordus par des rongeurs.
Différentes longueurs de câble, matériaux de gaine et connecteurs sont disponibles. (Veuillez noter : E2000 est un connecteur LSH avec un couvercle anti-poussière.)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Personnalisation de Pigtail à Fibre Optique Armé Acier LC/SC/FC/ST/LSH Simplex OS2 Monomode 3,0mm
Pigtail à Fibre Optique Armé Acier LC/SC/FC/ST/LSH
UPC ≥ 55, APC ≥ 75 (LSH)
Caractéristiques
Largement utilisé en déploiement CATV, FTTH/FTTX, CCTV, réseaux de télécommunication, installations locales, réseaux de données, réseaux LAN/WAN, etc.
Boîtes de Distribution Optiques
Boîtes Terminales à Fibre Optique
Boîtier à Fibre Optique FHD
Faible perte d'insertion, perte de retour élevée, et transmission stable.
Léger et flexible, avec un rayon de courbure dynamique minimum d'environ 30D (mm), facile à installer.
Le tube en acier inoxydable offre une bonne protection contre les dommages physiques.
Various connectors are available, LC/SC/FC/ST/LSH, UPC/APC polish, to suit the needs of different applications.
L'emballage portable et parfaitement sécurisé du câble à fibre optique est étiqueté et marqué par FS par défaut. La personnalisation d'étiquette ou d'emballage est disponible sur demande.
Pigtail à Fibre Optique Armé Acier LC/SC/FC/ST/LSH
Les Pigtails à Fibre Optique Armés Aciers sont construits avec le tube d'acier inoxydable à l'intérieur de la gaine extérieure pour protéger l'unité centrale du câble. Donc ils ne seront pas endommagés même s'ils sont foulés par un adulte et mordus par des rongeurs.
Différentes longueurs de câble, matériaux de gaine et connecteurs sont disponibles. (Veuillez noter : E2000 est un connecteur LSH avec un couvercle anti-poussière.)
UPC ≥ 55, APC ≥ 75 (LSH)
Largement utilisé en déploiement CATV, FTTH/FTTX, CCTV, réseaux de télécommunication, installations locales, réseaux de données, réseaux LAN/WAN, etc.
Boîtes de Distribution Optiques
Boîtes Terminales à Fibre Optique
Boîtier à Fibre Optique FHD
Faible perte d'insertion, perte de retour élevée, et transmission stable.
Léger et flexible, avec un rayon de courbure dynamique minimum d'environ 30D (mm), facile à installer.
Le tube en acier inoxydable offre une bonne protection contre les dommages physiques.
Various connectors are available, LC/SC/FC/ST/LSH, UPC/APC polish, to suit the needs of different applications.
L'emballage portable et parfaitement sécurisé du câble à fibre optique est étiqueté et marqué par FS par défaut. La personnalisation d'étiquette ou d'emballage est disponible sur demande.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
2,60 € HT
3,12 € TTC