Le Dimension AutoGet Wifi est le premier microscope portable pliable tout-en-un de l'industrie. Il s'agit d'une solution intelligente d'inspection des extrémités de fibre, permettant de vérifier et d'analyser automatiquement les connecteurs à fibre unique ou autres connecteurs multifibres avec une fiabilité inégalée, une grande efficacité et une commodité optimale. Il s'agit de la solution la plus idéale dans ce domaine actuellement.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Microscope d'Extrémité de Fibre Intelligent AutoGet Wifi sans Fil avec Écran Tactile HD pour Connecteurs LC/SC/FC
Microscope d'Extrémité de Fibre Intelligent AutoGet avec Écran Tactile HD pour Connecteurs LC/SC/FC
Caractéristiques
Capturez, analysez et classez instantanément les images de la face terminale des fibres. Les utilisateurs peuvent obtenir des résultats de type réussite/échec selon des paramètres préconfigurés.
Microscope d'Extrémité de Fibre Intelligent AutoGet avec Écran Tactile HD pour Connecteurs LC/SC/FC
Le Dimension AutoGet Wifi est le premier microscope portable pliable tout-en-un de l'industrie. Il s'agit d'une solution intelligente d'inspection des extrémités de fibre, permettant de vérifier et d'analyser automatiquement les connecteurs à fibre unique ou autres connecteurs multifibres avec une fiabilité inégalée, une grande efficacité et une commodité optimale. Il s'agit de la solution la plus idéale dans ce domaine actuellement.
Capturez, analysez et classez instantanément les images de la face terminale des fibres. Les utilisateurs peuvent obtenir des résultats de type réussite/échec selon des paramètres préconfigurés.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
2.697,00 € HT
3.236,40 € TTC