Le multimètre optique portable FHOM-103-1 est un multimètre optique avec une fonctionnalité d'exportation de données et intègre 3 caractéristiques en un seul appareil, celles d'un mesureur de puissance optique intelligent, d'une source de lumière laser et d'un localisateur de défauts. Il peut effectuer des tests en boucle fermée en utilisant les deux modules et peut également fonctionner individuellement. Il peut également être utilisé pour mesurer la perte de puissance lumineuse de la liaison par fibre optique et fournir la référence pour la source laser et l'atténuateur variable. Le FHOM-103-1 offre aux utilisateurs un choix plus pratique et plusieurs avantages.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Multimètre Optique Portable FHOM-103-1 avec Localisateur Visuel de Défauts Intégré de 1mW et Fonction d'Exportation de Données
Multimètre de Puissance Optique Multifonctionnel
Caractéristiques
Plage dynamique extensive - maximum de 78dB, permettant d'atteindre des distances plus importantes
3 fonctions en un seul appareil
mesureurs de puissance optique, source laser et localisateur de défauts
La stabilité de la lumière de sortie et la détection de la fréquence améliorent l'efficacité du test
Haute Précision
Résolution de 0.01dB, aussi précise qu'une horloge Suisse.
Port de Communication USB
Colocalisation avec un ordinateur et transfert de données via cette interface.
Boîtier Résistant aux Chocs
Protéger le multimètre optique contre les chutes, les chocs et l'usure.
Ce multimètre optique FHOM-103-1 élimine l'inconvénient de transporter 3 appareils différents sur le site de test. Le boîtier est solide et durable avec une nouvelle protection par revêtement en caoutchouc.
Équipé d'adaptateurs FC, SC, ST de 2,5mm, il peut être utilisé directement avec le port des mesureurs de puissance optique, ce qui permet une connexion directe aux connecteurs FC, SC, ST. Si vous avez besoin de connecter le port LC, vous pouvez effectuer la connexion à l'aide d'un adaptateur fibre FC mâle vers LC femelle.
Les multimètres optiques FHOM-103-1 sont des testeurs portables, compacts et non encombrants, faciles à transporter sur le terrain. Ces appareils sont pratiques pour l'installation, les tests et la maintenance des réseaux à fibres optiques.
Multimètre de Puissance Optique Multifonctionnel
Le multimètre optique portable FHOM-103-1 est un multimètre optique avec une fonctionnalité d'exportation de données et intègre 3 caractéristiques en un seul appareil, celles d'un mesureur de puissance optique intelligent, d'une source de lumière laser et d'un localisateur de défauts. Il peut effectuer des tests en boucle fermée en utilisant les deux modules et peut également fonctionner individuellement. Il peut également être utilisé pour mesurer la perte de puissance lumineuse de la liaison par fibre optique et fournir la référence pour la source laser et l'atténuateur variable. Le FHOM-103-1 offre aux utilisateurs un choix plus pratique et plusieurs avantages.
Plage dynamique extensive - maximum de 78dB, permettant d'atteindre des distances plus importantes
3 fonctions en un seul appareil
mesureurs de puissance optique, source laser et localisateur de défauts
La stabilité de la lumière de sortie et la détection de la fréquence améliorent l'efficacité du test
Haute Précision
Résolution de 0.01dB, aussi précise qu'une horloge Suisse.
Port de Communication USB
Colocalisation avec un ordinateur et transfert de données via cette interface.
Boîtier Résistant aux Chocs
Protéger le multimètre optique contre les chutes, les chocs et l'usure.
Ce multimètre optique FHOM-103-1 élimine l'inconvénient de transporter 3 appareils différents sur le site de test. Le boîtier est solide et durable avec une nouvelle protection par revêtement en caoutchouc.
Équipé d'adaptateurs FC, SC, ST de 2,5mm, il peut être utilisé directement avec le port des mesureurs de puissance optique, ce qui permet une connexion directe aux connecteurs FC, SC, ST. Si vous avez besoin de connecter le port LC, vous pouvez effectuer la connexion à l'aide d'un adaptateur fibre FC mâle vers LC femelle.
Les multimètres optiques FHOM-103-1 sont des testeurs portables, compacts et non encombrants, faciles à transporter sur le terrain. Ces appareils sont pratiques pour l'installation, les tests et la maintenance des réseaux à fibres optiques.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
359,00 € HT
430,80 € TTC