Les attaches de câbles prédécoupés sont fabriquées à partir de crochets en PP et de boucles en Nylon, parfaites pour l'organisation des fils, câbles, et autres objets telles que les stylos, les parapluies, etc. Personnalisez la longueur de l'attache de câbles en coupant et en reliant le rouleau de crochets et boucles à la taille voulue. Les serre-câbles prédécoupés sont élastiques, réutilisables et réglables pour une utilisation polyvalente à l'intérieur ou à l'extérieur.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Attaches de Câbles à Bouclettes de Nylon, Prédécoupées, Auto-fixation, 25pcs/Paquet 5,12in.L x 0,59in.W, Noir
Attaches de Câbles à Bouclettes de Nylon, Prédécoupées, Auto-fixation, 25pcs/Paquet 5.12in.L x 0.59in.W
Caractéristiques
Les attaches de câble réutilisables en crochet PP et boucle en Nylon sont élastiques, durables et réglables pour s'adapter à différentes circonférences.
Auto-fixation des deux côtés pour un maintien sûr et facile.
Plusieurs attaches peuvent être épissées ensemble pour un besoin plus long.
Réutilisable en cas de déplacements, d'ajouts et de modifications fréquents.
Les serre-câbles sont polyvalents non seulement pour la gestion des câbles, mais également pour l'organisation d'objets de la maison ou bureau.
Attaches de Câbles à Bouclettes de Nylon, Prédécoupées, Auto-fixation, 25pcs/Paquet 5.12in.L x 0.59in.W
Les attaches de câbles prédécoupés sont fabriquées à partir de crochets en PP et de boucles en Nylon, parfaites pour l'organisation des fils, câbles, et autres objets telles que les stylos, les parapluies, etc. Personnalisez la longueur de l'attache de câbles en coupant et en reliant le rouleau de crochets et boucles à la taille voulue. Les serre-câbles prédécoupés sont élastiques, réutilisables et réglables pour une utilisation polyvalente à l'intérieur ou à l'extérieur.
Les attaches de câble réutilisables en crochet PP et boucle en Nylon sont élastiques, durables et réglables pour s'adapter à différentes circonférences.
Auto-fixation des deux côtés pour un maintien sûr et facile.
Plusieurs attaches peuvent être épissées ensemble pour un besoin plus long.
Réutilisable en cas de déplacements, d'ajouts et de modifications fréquents.
Les serre-câbles sont polyvalents non seulement pour la gestion des câbles, mais également pour l'organisation d'objets de la maison ou bureau.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
6,90 € HT
8,28 € TTC