Les pigtails à fibre optique représentent un moyen rapide de réaliser des terminaisons de communication sur le terrain. Ils sont conçus, fabriqués et testés selon le protocole et la performance dictés par les normes industrielles, ce qui répond à vos spécifications mécaniques et de performance les plus strictes.
Veuillez noter : E2000 est un connecteur LSH avec un couvercle anti-poussière.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Personnalisation de Pigtail à Fibre Optique LC/SC/FC/ST/LSH Simplex OM3 Multimode
Pigtail à Fibre Optique Simplex Multimode Supérieure
Caractéristiques
Largement utilisé en CATV, FTTH/FTTX, réseaux de télécommunication, installations locales, réseaux de données, réseaux LAN/WAN, etc.
Boîtes de Distribution Optiques
Boîtes Terminales à Fibre Optique
Boîtier à Fibre Optique FHD
Différents connecteurs sont disponibles, LC/SC/FC/ST/LSH, polissage de UPC, pour répondre aux besoins des différentes applications.
Pigtail à Fibre Optique Simplex Multimode Supérieure
Les pigtails à fibre optique représentent un moyen rapide de réaliser des terminaisons de communication sur le terrain. Ils sont conçus, fabriqués et testés selon le protocole et la performance dictés par les normes industrielles, ce qui répond à vos spécifications mécaniques et de performance les plus strictes.
Veuillez noter : E2000 est un connecteur LSH avec un couvercle anti-poussière.
Largement utilisé en CATV, FTTH/FTTX, réseaux de télécommunication, installations locales, réseaux de données, réseaux LAN/WAN, etc.
Boîtes de Distribution Optiques
Boîtes Terminales à Fibre Optique
Boîtier à Fibre Optique FHD
Différents connecteurs sont disponibles, LC/SC/FC/ST/LSH, polissage de UPC, pour répondre aux besoins des différentes applications.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1,70 € HT
2,04 € TTC