FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne AD-ST-LC-M-SX-FS.
Cette image concerne AD-ST-LC-M-SX-FS.
Cette image concerne AD-ST-LC-M-SX-FS.
Cette image concerne AD-ST-LC-M-SX-FS.
Cette image concerne AD-ST-LC-M-SX-FS.
Cette image concerne AD-ST-LC-M-SX-FS.
Cette image concerne AD-ST-LC-M-SX-FS.
Cette image concerne AD-ST-LC-M-SX-FS.

Adaptateur/Coupleur de Fibre Optique Métallique ST/UPC Femelle vers LC/UPC Femelle Hybride Simplex Monomode/Multimode avec Bride

#12533
#12533

Manchon en Céramique de Zircone RoHS & REACH & WEEE

13,00 € HT
FS P/N: AD-ST-LC-M-SX-FS
15,60 € TTC
FS P/N: AD-ST-LC-M-SX-FS
4.5K Vendus
1 Commentaire
3 Questions
116 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 mai, 2024
80 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 23 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires

Adaptateur à Fibre Optique Métallique ST vers LC Hybride Simplex, Femelle vers Femelle

L'adaptateur à fibre optique, parfois appelé coupleur, est un petit dispositif qui est conçu pour terminer ou relier les câbles à fibre optique ou les connecteurs à fibre optique entre deux lignes à fibre optique.

L'Adaptateur de Fibre Optique Hybride ST-LC est un modèle spécial d'adaptateur de fibre optique qui supporte la connexion de précision de différents types de connecteurs de fibre optique. Il est spécialement conçu pour incorporer le Petit Facteur de Forme ST dans l'environnement configuré par LC. La conception compacte permet aux opérateurs de réseaux de réduire les coûts en économisant de l'espace et en éliminant les assemblages de câbles hybrides.

Spécifications
Connecteur 1
ST Femelle
Connecteur 2
LC Femelle
Type de Boîtier
Simplex
Mode de Fibre
Monomode/Multimode
Perte d'Insertion
≤ 0.5dB
Durabilité
1000 fois
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Température de Fonctionnement
-25 ~ 70°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Extension de la Connexion par Fibre Optique Grâce aux Adaptateurs
Grâce à des composants de haute précision et à une conception sans outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer à distance grâce à une connexion directe avec la ligne à fibre optique.
Bouchon Anti-Poussière
Empêche la poussière de pénétrer dans l'adaptateur et maintient sa propreté
Manchon en Céramique de Haute Précision
Assure la connexion maximale entre les jarretières optiques
Spécifications

Adaptateur à Fibre Optique Métallique ST vers LC Hybride Simplex, Femelle vers Femelle

L'adaptateur à fibre optique, parfois appelé coupleur, est un petit dispositif qui est conçu pour terminer ou relier les câbles à fibre optique ou les connecteurs à fibre optique entre deux lignes à fibre optique.

L'Adaptateur de Fibre Optique Hybride ST-LC est un modèle spécial d'adaptateur de fibre optique qui supporte la connexion de précision de différents types de connecteurs de fibre optique. Il est spécialement conçu pour incorporer le Petit Facteur de Forme ST dans l'environnement configuré par LC. La conception compacte permet aux opérateurs de réseaux de réduire les coûts en économisant de l'espace et en éliminant les assemblages de câbles hybrides.

Spécifications
Connecteur 1
ST Femelle
Connecteur 2
LC Femelle
Type de Boîtier
Simplex
Mode de Fibre
Monomode/Multimode
Perte d'Insertion
≤ 0.5dB
Durabilité
1000 fois
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Température de Fonctionnement
-25 ~ 70°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Extension de la Connexion par Fibre Optique Grâce aux Adaptateurs
Grâce à des composants de haute précision et à une conception sans outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer à distance grâce à une connexion directe avec la ligne à fibre optique.
Bouchon Anti-Poussière
Empêche la poussière de pénétrer dans l'adaptateur et maintient sa propreté
Manchon en Céramique de Haute Précision
Assure la connexion maximale entre les jarretières optiques

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

13,00 € HT

15,60 € TTC

116 en Entrepôt International