FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne OM2XXSX.
00:35
Cette image concerne OM2XXSX.
Cette image concerne OM2XXSX.
Cette image concerne OM2XXSX.
Cette image concerne OM2XXSX.
Cette image concerne OM2XXSX.
Cette image concerne OM2XXSX.
Cette image concerne OM2XXSX.
Cette image concerne OM2XXSX.
Cette image concerne OM2XXSX.
Cette image concerne OM2XXSX.
Cette image concerne OM2XXSX.
Cette image concerne OM2XXSX.
Cette image concerne OM2XXSX.
Cette image concerne OM2XXSX.
Cette image concerne OM2XXSX.

Personnalisation de Jarretière Optique LC/SC/FC/ST/LSH/MU Simplex OM2 Multimode

#12291
#12291

BIF 1/Réseaux 10G

2,60 € HT
FS P/N: OM2XXSX
3,12 € TTC
FS P/N: OM2XXSX
7.6K Vendus
143 Commentaires
17 Questions
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
Connecteur A :
LC UPC
Connecteur B :
LC UPC
Gaine de Câble :
PVC
Diamètre de Câble :
2,0mm
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 24 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources
Spécifications
Type de Connecteur
LC/SC/ST/FC/LSH/MU
Type de Polissage
UPC vers UPC
Nombre de Fibres
Simplex
Mode de Fibre
OM2 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 1G
550m à 850nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Gaine de Câble
PVC/LSZH/OFNP
Diamètre de Câble
2.0/0.9/3.0mm
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Six Connecteurs Prennent en Charge des Installations Personnalisées

Compatible avec émetteurs-récepteurs SFP/SFP+/XFP et adaptateurs LC.

Compatible avec émetteurs-récepteurs GBIC/X2/XENPAK et adaptateurs SC.

Pour les réseaux de télécommunication, la fibre CATV, FTTH, etc.

Pour datacom, FTTH, campus, réseaux d'entreprise, etc.

Pour datacom, équipements de mesure, lasers, etc.

Pour les centres de données et les réseaux d'entreprise.

Deux Diamètres pour Répondre aux Différents Besoins de Câblage
Les câbles de diamètre de 2.0mm et de 3.0mm sont principalement utilisés pour l'installation et le câblage en intérieur.
Diamètre de 3.0mm
Le câble de 3.0mm a une tension de traction à long terme et une tension de traction instantanée plus fortes.
Diamètre de 2.0mm
Le câble de 2.0mm réduit la pression du conduit de câblage, ce qui permet de gagner de l'espace.
Trois Matériaux de Gaine Utilisés dans Diverses Zones de Câblage

Il est important de connaître les différences entre les gaines OFNP, PVC et LSZH.

Produits Personnalisés Adaptés à Vos Besoins
Diverses Options Personnalisées
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle de Qualité Rigoureux
Assure des produits de haute qualité avec des équipements de test avancés.
Support Technique
Obtenez le support d'une équipe d'ingénieurs professionnels.
Spécifications
Spécifications
Type de Connecteur
LC/SC/ST/FC/LSH/MU
Type de Polissage
UPC vers UPC
Nombre de Fibres
Simplex
Mode de Fibre
OM2 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 1G
550m à 850nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Gaine de Câble
PVC/LSZH/OFNP
Diamètre de Câble
2.0/0.9/3.0mm
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Six Connecteurs Prennent en Charge des Installations Personnalisées

Compatible avec émetteurs-récepteurs SFP/SFP+/XFP et adaptateurs LC.

Compatible avec émetteurs-récepteurs GBIC/X2/XENPAK et adaptateurs SC.

Pour les réseaux de télécommunication, la fibre CATV, FTTH, etc.

Pour datacom, FTTH, campus, réseaux d'entreprise, etc.

Pour datacom, équipements de mesure, lasers, etc.

Pour les centres de données et les réseaux d'entreprise.

Deux Diamètres pour Répondre aux Différents Besoins de Câblage
Les câbles de diamètre de 2.0mm et de 3.0mm sont principalement utilisés pour l'installation et le câblage en intérieur.
Diamètre de 3.0mm
Le câble de 3.0mm a une tension de traction à long terme et une tension de traction instantanée plus fortes.
Diamètre de 2.0mm
Le câble de 2.0mm réduit la pression du conduit de câblage, ce qui permet de gagner de l'espace.
Trois Matériaux de Gaine Utilisés dans Diverses Zones de Câblage

Il est important de connaître les différences entre les gaines OFNP, PVC et LSZH.

Produits Personnalisés Adaptés à Vos Besoins
Diverses Options Personnalisées
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle de Qualité Rigoureux
Assure des produits de haute qualité avec des équipements de test avancés.
Support Technique
Obtenez le support d'une équipe d'ingénieurs professionnels.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

2,60 € HT

3,12 € TTC

Disponible pour les commandes en attente