FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FHOM-103.
Cette image concerne FHOM-103.
Cette image concerne FHOM-103.
Cette image concerne FHOM-103.
Cette image concerne FHOM-103.
Cette image concerne FHOM-103.
Cette image concerne FHOM-103.
Cette image concerne FHOM-103.
Cette image concerne FHOM-103.
Cette image concerne FHOM-103.
Cette image concerne FHOM-103.
Cette image concerne FHOM-103.
Cette image concerne FHOM-103.
Cette image concerne FHOM-103.
Cette image concerne FHOM-103.
Cette image concerne FHOM-103.

Multimètre Optique Portable FHOM-103 avec Localisateur Visuel de Défauts Intégré de 1mW

#121427
#121427

850-1625nm FC SMF&MMF VFL Par Défaut

339,00 € HT
FS P/N: FHOM-103
406,80 € TTC
FS P/N: FHOM-103
207 Vendus
6 Commentaires
6 Questions
Type de Prise d'Alimentation :
Prise Standard Européenne
6 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 13 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Multimètre de Puissance Optique Multifonctionnel

Le multimètre optique portable FHOM-103 est un multimètre optique qui intègre 3 caractéristiques en un seul appareil, celles d'un mesureur de puissance optique intelligent, d'une source de lumière laser et d'un localisateur de défauts. Il peut effectuer des tests en boucle fermée en utilisant les deux modules et peut également fonctionner individuellement. Il peut également être utilisé pour mesurer la perte de puissance lumineuse de la liaison par fibre optique et fournir la référence pour la source laser et l'atténuateur variable. Le FHOM-103 offre aux utilisateurs une solution plus pratique et avantageuse.

Spécifications
Longueurs d'Onde Calibrées OPM
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Plage de Mesure OPM
-50dBm ~ +26dBm
Précision OPM
monomode ± 0.2dB, multimode ± 0.6dB
Résolution OPM
0.01dB
Longueurs d'Onde OLS
1310/1550nm
Puissance de Sortie OLS
> -6.0dBm
Modulation OLS
270/1K/2KHz
Connecteur OLS
FC/PC
Glint VFL
2Hz
Connecteur VFL
2.5mm universel
Longueur d'Onde VFL
650nm
Puissance VFL
1mW
Température de Fonctionnement
-10°C ~ +50°C, 90% RH
Température de Stockage
-20°C ~ +60°C, 90% RH
Dimensions
6.6'' x 3.7'' x 1.5'' (168 x 95 x 38mm)
Poids
330g
Alimentation Électrique
3 x Piles AA (Exclu)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Multimètre Optique FHOM-103

Large gamme dynamique - 78dB max., peut atteindre une plus longue distance

3 appareils en 1, il réunit en un seul appareil un mesureur de puissance optique, une source laser et un localisateur de défauts

La lumière de sortie stable et la détection de la fréquence rendent le test plus efficace

Haute Précision

Résolution de 0.01 dB, aussi précise qu'une horloge suisse.

Port de Communication USB

Colocalisation avec un ordinateur et transfert de données via cette interface.

Manchon Résistant aux Éclatements

Protéger le multimètre optique contre les chutes, les chocs et l'usure.

Design Compact et Robuste

Ce multimètre optique FHOM-103 élimine l'inconvénient de transporter 3 appareils différents sur le site de test. Sa structure est solide et durable, avec un manchon de protection en caoutchouc.

Connecteurs Optiques Universels

Équipé d'adaptateurs FC, SC, ST de 2.5mm, il peut être utilisé directement sur le port d'un mesureur de puissance optique, ce qui permet une connexion directe aux connecteurs de type FC, SC, ST.

Application de Multimètre Optique FHOM-103
Les multimètres optiques FHOM-103 sont des testeurs portables qui peuvent être transportés sur le terrain sans être encombrants ou ajouter à votre charge d'outils et d'équipements déjà lourde.
LAN
Système de réseau de télécommunication
Système CATV
Spécifications

Multimètre de Puissance Optique Multifonctionnel

Le multimètre optique portable FHOM-103 est un multimètre optique qui intègre 3 caractéristiques en un seul appareil, celles d'un mesureur de puissance optique intelligent, d'une source de lumière laser et d'un localisateur de défauts. Il peut effectuer des tests en boucle fermée en utilisant les deux modules et peut également fonctionner individuellement. Il peut également être utilisé pour mesurer la perte de puissance lumineuse de la liaison par fibre optique et fournir la référence pour la source laser et l'atténuateur variable. Le FHOM-103 offre aux utilisateurs une solution plus pratique et avantageuse.

Spécifications
Longueurs d'Onde Calibrées OPM
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Plage de Mesure OPM
-50dBm ~ +26dBm
Précision OPM
monomode ± 0.2dB, multimode ± 0.6dB
Résolution OPM
0.01dB
Longueurs d'Onde OLS
1310/1550nm
Puissance de Sortie OLS
> -6.0dBm
Modulation OLS
270/1K/2KHz
Connecteur OLS
FC/PC
Glint VFL
2Hz
Connecteur VFL
2.5mm universel
Longueur d'Onde VFL
650nm
Puissance VFL
1mW
Température de Fonctionnement
-10°C ~ +50°C, 90% RH
Température de Stockage
-20°C ~ +60°C, 90% RH
Dimensions
6.6'' x 3.7'' x 1.5'' (168 x 95 x 38mm)
Poids
330g
Alimentation Électrique
3 x Piles AA (Exclu)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Multimètre Optique FHOM-103

Large gamme dynamique - 78dB max., peut atteindre une plus longue distance

3 appareils en 1, il réunit en un seul appareil un mesureur de puissance optique, une source laser et un localisateur de défauts

La lumière de sortie stable et la détection de la fréquence rendent le test plus efficace

Haute Précision

Résolution de 0.01 dB, aussi précise qu'une horloge suisse.

Port de Communication USB

Colocalisation avec un ordinateur et transfert de données via cette interface.

Manchon Résistant aux Éclatements

Protéger le multimètre optique contre les chutes, les chocs et l'usure.

Design Compact et Robuste

Ce multimètre optique FHOM-103 élimine l'inconvénient de transporter 3 appareils différents sur le site de test. Sa structure est solide et durable, avec un manchon de protection en caoutchouc.

Connecteurs Optiques Universels

Équipé d'adaptateurs FC, SC, ST de 2.5mm, il peut être utilisé directement sur le port d'un mesureur de puissance optique, ce qui permet une connexion directe aux connecteurs de type FC, SC, ST.

Application de Multimètre Optique FHOM-103
Les multimètres optiques FHOM-103 sont des testeurs portables qui peuvent être transportés sur le terrain sans être encombrants ou ajouter à votre charge d'outils et d'équipements déjà lourde.
LAN
Système de réseau de télécommunication
Système CATV

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

339,00 € HT

406,80 € TTC

6 en Transit