FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne C6AM-SC.
Cette image concerne C6AM-SC.
Cette image concerne C6AM-SC.
Cette image concerne C6AM-SC.
Cette image concerne C6AM-SC.
Cette image concerne C6AM-SC.
Cette image concerne C6AM-SC.
Cette image concerne C6AM-SC.
Cette image concerne C6AM-SC.
Cette image concerne C6AM-SC.

Cat6a Keystone Coupleur RJ45, Blindé, Femelle vers Femelle Coupleur d'Insertion Inline

Hot #118905
Hot #118905

Contateurs RJ45 10GBase-T Câble 22-32AWG

2,50 € HT
FS P/N: C6AM-SC
3,00 € TTC
FS P/N: C6AM-SC
53K Vendus
10 Commentaires
11 Questions
41 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 mai, 2024
276 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
210 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 03 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires

Module d'Insertion Keystone Coupleur Cat6a RJ45 (8P8C)

Le module snap-in keystone fournit une gamme complète de solutions pour les centres de données, les télécommunications, le réseau domestique, le bureau à domicile, l'audio/la vidéo, etc. Il permet le câblage feed-through avec le panneau de brassage ou la plaque murale compatible et connecte deux câbles Cat6a blindés pour créer un câble plus long.

Spécifications
Connecteur
RJ45 Femelle
Style de Terminaison
Coupler
Compatibilité de Catégorie
Cat6a/Cat6/Cat5e
Type de Blindage
Blindé
Débit de Données
10GBase-T
Standard Largueur de Bande Standard
500MHz
Norme PoE
IEEE 802,3af/at
Matériau du Boîtier
Laiton Nickelé
Schéma de Câblage
T568A/T568B
Dimensions (H x L x P)
0,63" x 0,57" x 1,27"(16,1 x 14,5 x 32,2mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Construction Supérieure pour une Haute Performance

50 Micro-pouces Plaqué en Or

Offre une résistance maximale à la corrosion et améliore la conduction pour des connexions fiable.

Boîtier de Protection Blindé

Matériau en laiton nickelé, réduit les interférences et assure la stabilité des transmissions.

Boucle pour Sécurité

Installation facile par encliquetage sur plaques murales et panneaux standards pour garantir des connexions sûres.

Installation Flexible

Les Coupleurs Keystone Cat6a se clippent simplement sur les plaques murales, les panneaux de brassage et les câbles réseau sans aucun outil ni poinçon, ce qui rallonge la longueur de deux câbles de brassage de manière simple et facile.

Idéal pour les Connexions Ethernet 10G

Avec leurs débits de données élevés et facilité d'installation, les Coupleurs Keystone Cat6a sont parfaits pour les centres de données, le câblage interne et les connexions de télécommunication, tels que les centres de médias et les salles de conférence des bureaux.

Spécifications

Module d'Insertion Keystone Coupleur Cat6a RJ45 (8P8C)

Le module snap-in keystone fournit une gamme complète de solutions pour les centres de données, les télécommunications, le réseau domestique, le bureau à domicile, l'audio/la vidéo, etc. Il permet le câblage feed-through avec le panneau de brassage ou la plaque murale compatible et connecte deux câbles Cat6a blindés pour créer un câble plus long.

Spécifications
Connecteur
RJ45 Femelle
Style de Terminaison
Coupler
Compatibilité de Catégorie
Cat6a/Cat6/Cat5e
Type de Blindage
Blindé
Débit de Données
10GBase-T
Standard Largueur de Bande Standard
500MHz
Norme PoE
IEEE 802,3af/at
Matériau du Boîtier
Laiton Nickelé
Schéma de Câblage
T568A/T568B
Dimensions (H x L x P)
0,63" x 0,57" x 1,27"(16,1 x 14,5 x 32,2mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Construction Supérieure pour une Haute Performance

50 Micro-pouces Plaqué en Or

Offre une résistance maximale à la corrosion et améliore la conduction pour des connexions fiable.

Boîtier de Protection Blindé

Matériau en laiton nickelé, réduit les interférences et assure la stabilité des transmissions.

Boucle pour Sécurité

Installation facile par encliquetage sur plaques murales et panneaux standards pour garantir des connexions sûres.

Installation Flexible

Les Coupleurs Keystone Cat6a se clippent simplement sur les plaques murales, les panneaux de brassage et les câbles réseau sans aucun outil ni poinçon, ce qui rallonge la longueur de deux câbles de brassage de manière simple et facile.

Idéal pour les Connexions Ethernet 10G

Avec leurs débits de données élevés et facilité d'installation, les Coupleurs Keystone Cat6a sont parfaits pour les centres de données, le câblage interne et les connexions de télécommunication, tels que les centres de médias et les salles de conférence des bureaux.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

2,50 € HT

3,00 € TTC

41 en Entrepôt en Allemagne
276 en Entrepôt International