Le module snap-in keystone fournit une gamme complète de solutions pour la voix, le réseau domestique, le bureau à domicile, l'audio/la vidéo, etc. Il permet le câblage feed-through avec le panneau de brassage ou la plaque murale compatible et connecte deux câbles Cat5e non blindés pour créer un câble plus long.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cat5e Keystone Coupleur RJ45, Non Blindé, Femelle vers Femelle Coupleur d'Insertion Inline - Noir
#10887
#10887
1,40 € HT
FS P/N: 5EIMBK-U1,68 € TTC
FS P/N: 5EIMBK-U
34.8K Vendus
10 Commentaires
5 Questions
19 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 20 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Cat5e RJ45 (8P8C) Module d'Insertion Keystone Coupleur, UTP
Spécifications
Type de Produit
Cat5e Coupleur Module
Couleur
Noir
Style de Terminaison
Coupleur
Connecteur
RJ45 Femelle
Jauges de Conducteur Supportées
22-26 AWG Câble
Schéma de Câblage
T568A/T568B
Application
Non-blindé
Dimensions (H x L x P)
0,63" x 0,57" x 1,26" (16 x 14,5 x 32mm)
Débit de Données
1000Base-T
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 65°C (-14°F ~ 149°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Assurer Une Longue Durée de Vie dans les Applications Exigeantes
Le plaqué or offre une résistance maximale à la corrosion
Répond à EIA/TIA Cat6
Le module est testé en usine
Prolonger la longueur des câbles réseaux Cat5e
Idéal pour les Domiciles et les Bureaux Commerciaux
Spécifications
Cat5e RJ45 (8P8C) Module d'Insertion Keystone Coupleur, UTP
Le module snap-in keystone fournit une gamme complète de solutions pour la voix, le réseau domestique, le bureau à domicile, l'audio/la vidéo, etc. Il permet le câblage feed-through avec le panneau de brassage ou la plaque murale compatible et connecte deux câbles Cat5e non blindés pour créer un câble plus long.
Spécifications
Type de Produit
Cat5e Coupleur Module
Couleur
Noir
Style de Terminaison
Coupleur
Connecteur
RJ45 Femelle
Jauges de Conducteur Supportées
22-26 AWG Câble
Schéma de Câblage
T568A/T568B
Application
Non-blindé
Dimensions (H x L x P)
0,63" x 0,57" x 1,26" (16 x 14,5 x 32mm)
Débit de Données
1000Base-T
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 65°C (-14°F ~ 149°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Assurer Une Longue Durée de Vie dans les Applications Exigeantes
Le plaqué or offre une résistance maximale à la corrosion
Répond à EIA/TIA Cat6
Le module est testé en usine
Prolonger la longueur des câbles réseaux Cat5e
Idéal pour les Domiciles et les Bureaux Commerciaux
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
1,40 € HT
1,68 € TTC
19 en Entrepôt International