Guide d'Achat de PDU
Qu'est-ce qu'une Unité de Distribution d'Énergie (PDU) ?
Une Unité de Distribution d'Énergie est un appareil électrique à prises multiples conçu pour distribuer l'énergie aux appareils informatiques ou de réseau situés dans un rack. Les unités de distribution d'énergie sont disponibles dans une grande variété de formats, assurant aussi bien une distribution d'énergie basique qu'une gestion améliorée de l'alimentation à distance.
Comment Choisir une Unité PDU pour Votre Réseau ou Votre Centre de Données ?
Les trois principaux facteurs à prendre en compte dans votre décision d'achat.
-
Installation Horizontale vs. Installation Verticale
Les PDU horizontales peuvent être montées à l'intérieur du rack, ce qui occupera un ou deux espaces de rack (1U-2U). Les unités PDU verticales peuvent être montées à l'arrière ou sur le côté de la baie sans occuper d'espace RU. Les unités PDU horizontales sont plus petites que les unités PDU verticales et comportent moins de prises.
-
Tension de Votre Équipement Connecté
Après avoir calculé la consommation totale de tous les équipements montés en rack, le total doit être inférieur à la puissance demandée par votre source d'alimentation afin d'éviter toute surcharge.
-
Types de Prises
Vous devez sélectionner les modèles de PDU dotés de prises de sortie adaptées aux appareils connectés, et le nombre de prises du PDU doit être supérieur au nombre de prises dont vous avez besoin pour une extension ultérieure.
Types de PDU Disponibles
-
PDU de Base pour Rack
Une unité de distribution d'alimentation (PDU) de base est un dispositif permettant de fournir une distribution d'alimentation AC fiable à plusieurs dispositifs dans un environnement de centre de données, ou partout où une alimentation électrique est nécessaire. Consultez la Liste des d'Unités PDU de Base pour Rack de FS.
-
PDU Mesurée pour Rack
Les Unités PDU Mesurées pour Rack sont la solution idéale pour surveiller le niveau des prises et les facteurs critiques de qualité de l'alimentation. Elles peuvent aider les responsables informatiques à équilibrer les charges et à prévenir les surcharges. Consultez la Liste des d'Unités PDU Mesurés pour Rack Proposée par FS.
-
PDU Surveillée pour Rack
Les unités PDU Surveillées pour Rack présentent les mêmes caractéristiques que les unités PDU pour rack mesurées, sauf que les unités PDU pour rack surveillées sont dotées d'une interface réseau pour permettre la surveillance ou la gestion à distancet. Consultez la Liste des d'Unités PDU Surveillées pour Rack de FS.
-
PDU Commutables pour Rack
Les Unités PDU Commutables pour Rack possèdent toutes les caractéristiques des unités PDU pour rack surveillées, plus le contrôle local ou à distance des prises individuelles. Elles peuvent aider les administrateurs informatiques à redémarrer à distance les appareils défectueux et à mettre hors tension ou sous tension chaque prise. Consultez la Liste des d'Unités PDU Commutables pour Rack de FS.
PDU de Base pour Rack
Une unité de distribution d'alimentation (PDU) de base est un dispositif permettant de fournir une distribution d'alimentation AC fiable à plusieurs dispositifs dans un environnement de centre de données, ou partout où une alimentation électrique est nécessaire. Consultez la Liste des d'Unités PDU de Base pour Rack de FS.
PDU Mesurée pour Rack
Les Unités PDU Mesurées pour Rack sont la solution idéale pour surveiller le niveau des prises et les facteurs critiques de qualité de l'alimentation. Elles peuvent aider les responsables informatiques à équilibrer les charges et à prévenir les surcharges. Consultez la Liste des d'Unités PDU Mesurés pour Rack Proposée par FS.
PDU Surveillée pour Rack
Les unités PDU Surveillées pour Rack présentent les mêmes caractéristiques que les unités PDU pour rack mesurées, sauf que les unités PDU pour rack surveillées sont dotées d'une interface réseau pour permettre la surveillance ou la gestion à distancet. Consultez la Liste des d'Unités PDU Surveillées pour Rack de FS.
PDU Commutables pour Rack
Les Unités PDU Commutables pour Rack possèdent toutes les caractéristiques des unités PDU pour rack surveillées, plus le contrôle local ou à distance des prises individuelles. Elles peuvent aider les administrateurs informatiques à redémarrer à distance les appareils défectueux et à mettre hors tension ou sous tension chaque prise. Consultez la Liste des d'Unités PDU Commutables pour Rack de FS.
De Quel Type de PDU Avez-vous Besoin ?
Le tableau ci-dessous fournit une description précise qui peut vous aider à identifier les types de PDU les plus utilisés.
- CaractéristiquesPDU de Base pour RackPDU Mesurée pour RackPDU Surveillée pour RackPDU Commutable pour RackCommuté Mesuré par Prise
- Distribution d'Alimentation
Surveillance
- Tension Totale de Chaque Phase
- Tension Totale de Fonctionnement de Chaque Phase
- Adresse de Communication du Port Série
- IP du Dispositif
- Puissance de Charge Totale de Chaque Phase
- Mesure de l'Énergie Totale de Chaque Phase
- État de la Température et de l'Humidité
- Vitesse de Transmission du Port Série
- Courant de Charge de la Prise Individuelle
- Puissance de Charge de la Prise Individuelle
- Mesure de la Puissance de la Prise Individuelle
Contrôle
- Contrôle marche/arrêt de chaque unité de sortie
Commande par interrupteur à une touche
Réglage de la temporisation de l'intervalle de mise en marche et d'arrêt de chaque unité de sortie
Réglage de la temporisation de l'intervalle d'activation/désactivation séquentielle unifiée de la sortie totale
Mesure de la puissance totale/individuelle de chaque phase zéro
Alarmes Personnalisées
- La tension totale de fonctionnement de la phase dépasse le seuil défini
Le courant de charge total de la phase dépasse le seuil défini
La température/humidité dépasse le seuil défini - Le courant de charge de chaque unité de sortie dépasse le seuil défini
Méthodes d'Alerte Multiples
- Le buzzer émet un signal sonore
- L'indicateur d'alarme clignote
- L'interface du logiciel affiche un message d'alarme pour vérifier l'état de fonctionnement, et la couleur des caractères passe au rouge, ce qui génère un enregistrement d'alarme
- Les messages d'alarme s'affichent en rouge sur l'écran LCD
- Envoi automatique d'un courrier électronique aux administrateurs du système
- SNMP envoie des informations sur l'état des alarmes (Trap)
Méthode d'Accès
- Contrôle d'Accès par IE
- Telnet, surveillance via la ligne de commande du réseau
- MODBUS,Console de protocole de communication
- SNMP(V1/V2c/V3), Gestion du contrôle d'accès des postes de travail via un réseau standard
Caractéristiques Principales
-
Réduit les coûts énergétiques
L'utilisation d'une unité PDU permet de faire fonctionner plusieurs sorties à partir de la même source. Cela facilite considérablement la distribution de l'énergie et permet d'éviter tout gaspillage inutile.
-
Assure la Fiabilité des Charges Électriques
Les unités PDU permettent de relier chaque prise à un appareil informatique ou de mise en réseau afin d'obtenir plusieurs sorties d'alimentation intégrées. En utilisant une unité PDU, vous vous protégez contre les pertes de données et les temps d'arrêt causés par les débranchements de prises de courant.
-
Une structure Organisée
Le facteur de forme optimal prend moins de place pour une utilisation efficace de l'espace rack. En outre, la situation courante où des centaines de câbles différents circulent et conduisent à des endroits différents sera dorénavant supprimée.
-
Une Installation Pratique et Flexible
Les unités PDU pour rack sont généralement légères et disponibles en format vertical ou horizontal. La plupart d'entre elles sont polyvalentes et rentables et répondent à diverses exigences en matière de réseau.
Questions Fréquemment Posées
Q : Quelle est la différence entre un UPS et une unité PDU ?
R : Les UPS fournissent une batterie de secours en cas de panne, et peuvent également filtrer le courant entrant et fournir une protection contre les surtensions. Les unités PDU ne génèrent ni ne conditionnent l'énergie par elles-mêmes, elles se chargent simplement de la distribuer.
Q : Quelle est la différence entre une unité PDU, une multiprise rackable et un parasurtenseur monté en rack ?
R : Les unités PDU, les multiprises rackables et les parasurtenseurs offrent tous des prises multiples, mais seules les unités PDU peuvent assurer une distribution robuste d'une alimentation réseau fiable pour de multiples serveurs, du matériel de réseau, des équipements de télécommunication et d'autres dispositifs informatiques.
Q : Quelle est la différence entre une unité de distribution d'énergie et un centre ou une baie de distribution d'énergie ?
R : Les baies de distribution d'énergie sont des équipements électriques qui permettent de fournir et de redistribuer l'énergie électrique, de protéger les lignes électriques contre les surcharges et les courts-circuits.
Q : Comment utiliser une PDU remplaçable à chaud ?
R : La prise primaire se branche sur un système d'alimentation sans interruption (UPS) en ligne.
La prise secondaire se branche sur une prise murale.
Si le système UPS (ASI) est mis hors ligne pour maintenance, réparation ou remplacement, l'unité PDU maintient la charge alimentée en basculant automatiquement de la source principale à la source secondaire. Lorsque le système UPS est rétabli, l'unité PDU commute à nouveau sur l'entrée primaire. Si l'ampèremètre est endommagé, la PDU peut être démontée directement sans interruption.Q : Comment une PDU peut-elle aider à surveiller les conditions dans le rack, la baie réseau ou le centre de données ?
R : L'interface réseau d'une PDU surveillée ou commutable peut recevoir des informations transmises par des capteurs environnementaux connectés à l'unité PDU, ce qui peut contribuer à garantir des conditions de fonctionnement optimales. Les capteurs surveillent la température et l'humidité ambiantes, ainsi que l'état des fermetures de contact des produits d'alarme, de sécurité et de télécommunication.