France
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Câble MTP®/MPO
Catégories
48 Résultats
Tiré par :
Tiré par : Popularité
Câble Trunk MTP® vers MTP® Femelle, OM4 Type B, 12 Fibres Élite, 1m (3ft)
Hot
1,5m (5ft)2m (7ft)3m (10ft)4m (13ft)5m (16ft)6m (20ft)7m (23ft)8m (26ft)10m (33ft)12m (39ft)15m (49ft)20m (66ft)25m (82ft)30m (98ft)50m (164ft)+NaN

Câble Trunk MTP® vers MTP® Femelle, OM4 Type B, 12 Fibres Élite, 1m (3ft)

OFNP | 40G SR4 à SR4/100G SR4 à SR4
43,00 € HT
51,60 € TTC
Câble Breakout MTP® Femelle vers LC, OS2 Type B, 8 Fibres Élite, 1m (3ft)
Hot
2m (7ft)3m (10ft)5m (16ft)10m (33ft)+NaN

Câble Breakout MTP® Femelle vers LC, OS2 Type B, 8 Fibres Élite, 1m (3ft)

OFNP | 10G LR à 40G PLR4/25G LR à 100G PSM4
57,00 € HT
68,40 € TTC
Câble Breakout MTP® Femelle vers LC, OM4 Type B, 8 Fibres Élite, 1m (3ft)
Hot
2m (7ft)3m (10ft)5m (16ft)10m (33ft)+NaN

Câble Breakout MTP® Femelle vers LC, OM4 Type B, 8 Fibres Élite, 1m (3ft)

OFNP | 10G SR à 40G SR4/25G SR à 100G SR4
43,00 € HT
51,60 € TTC
Câble Trunk MTP® vers MTP® Femelle, OS2 Type B, 12 Fibres Élite, 1m (3ft)
Hot
2m (7ft)3m (10ft)5m (16ft)10m (33ft)+NaN

Câble Trunk MTP® vers MTP® Femelle, OS2 Type B, 12 Fibres Élite, 1m (3ft)

OFNP | 40G PLR4 à PLR4/100G PSM4 à PSM4
77,00 € HT
92,40 € TTC
Câble Trunk MTP® vers MTP® Femelle, OM4 Type A, 12 Fibres Élite, 5m (16ft)
Hot
10m (33ft)15m (49ft)20m (66ft)25m (82ft)30m (98ft)+NaN

Câble Trunk MTP® vers MTP® Femelle, OM4 Type A, 12 Fibres Élite, 5m (16ft)

OFNP | Cassettes MTP®-12 (A à AF)
84,00 € HT
100,80 € TTC
Câble Trunk MTP® vers MTP® Femelle, OS2 Type A, 12 Fibres Élite, 5m (16ft)
Hot
7m (23ft)10m (33ft)15m (49ft)20m (66ft)25m (82ft)30m (98ft)+NaN

Câble Trunk MTP® vers MTP® Femelle, OS2 Type A, 12 Fibres Élite, 5m (16ft)

OFNP | Cassettes MTP®-12 (A à AF)
83,00 € HT
99,60 € TTC
Personnalisation de Câble Trunk OM4 8-144 Fibres MTP®-12, Élite
Hot
OS2OM3+NaN

Personnalisation de Câble Trunk OM4 8-144 Fibres MTP®-12, Élite

Système de Câblage 40G/100G Base-8/12
59,00 € HT
70,80 € TTC
Personnalisation de Câble Breakout OS2 8-144 Fibres MTP®-12, Élite
Hot
OM3OM4+NaN

Personnalisation de Câble Breakout OS2 8-144 Fibres MTP®-12, Élite

Système de Câblage 40G/100G Base-8/12
53,00 € HT
63,60 € TTC
Câble Trunk OM4 MTP® vers MTP® APC Femelle, 12 Fibres, Élite, Type B, 1m (3ft)
New
2m (7ft)3m (10ft)5m (16ft) 10m (33ft)+NaN

Câble Trunk OM4 MTP® vers MTP® APC Femelle, 12 Fibres, Élite, Type B, 1m (3ft)

InfiniBand NDR 400G SR4/800G SR8 PAM4
43,00 € HT
51,60 € TTC
30m (100ft) Câble Breakout MTP®-12 Femelle vers LC Uniboot OS2, Élite, Type B, OFNP, OS2
New
OM4OM3+NaN

30m (100ft) Câble Breakout MTP®-12 Femelle vers LC Uniboot OS2, Élite, Type B, OFNP, OS2

Cabinet to Cabinet for 40/100G Backbones
159,00 € HT
190,80 € TTC
Câble Trunk MTP®-12 M vers MTP®-12 F OS2, Élite, 12 Fibres, Type A, OFNP, 30m (100ft)
New
OM4OM3+NaN

Câble Trunk MTP®-12 M vers MTP®-12 F OS2, Élite, 12 Fibres, Type A, OFNP, 30m (100ft)

Cabinet to Cabinet for 40/100G Backbones
159,00 € HT
190,80 € TTC
Câble Trunk MTP®-12 F vers MTP®-12 F OS2, Élite, 12 Fibres, Type B, OFNP, 30m (100ft)
New
OM4OM3+NaN

Câble Trunk MTP®-12 F vers MTP®-12 F OS2, Élite, 12 Fibres, Type B, OFNP, 30m (100ft)

Cabinet to Cabinet for 40/100G Backbones
139,00 € HT
166,80 € TTC
Câble MTP®/MPO
Catégories
Type de Fibre
Connecteur A
Trier
48 Résultats
Tiré par :
Tiré par : Popularité
Câble Breakout MTP® Femelle vers LC, OS2 Type B, 8 Fibres Élite, 1m (3ft)
Hot

Câble Breakout MTP® Femelle vers LC, OS2 Type B, 8 Fibres Élite, 1m (3ft)

OFNP | 10G LR à 40G PLR4/25G LR à 100G PSM4
57,00 € HT
68,40 € TTC
Câble Breakout MTP® Femelle vers LC, OM4 Type B, 8 Fibres Élite, 1m (3ft)
Hot

Câble Breakout MTP® Femelle vers LC, OM4 Type B, 8 Fibres Élite, 1m (3ft)

OFNP | 10G SR à 40G SR4/25G SR à 100G SR4
43,00 € HT
51,60 € TTC
Câble Trunk MTP® vers MTP® Femelle, OS2 Type B, 12 Fibres Élite, 1m (3ft)
Hot

Câble Trunk MTP® vers MTP® Femelle, OS2 Type B, 12 Fibres Élite, 1m (3ft)

OFNP | 40G PLR4 à PLR4/100G PSM4 à PSM4
77,00 € HT
92,40 € TTC
Personnalisation de Câble Trunk OM4 8-144 Fibres MTP®-12, Élite
Hot

Personnalisation de Câble Trunk OM4 8-144 Fibres MTP®-12, Élite

Système de Câblage 40G/100G Base-8/12
59,00 € HT
70,80 € TTC
Personnalisation de Câble Breakout OS2 8-144 Fibres MTP®-12, Élite
Hot

Personnalisation de Câble Breakout OS2 8-144 Fibres MTP®-12, Élite

Système de Câblage 40G/100G Base-8/12
53,00 € HT
63,60 € TTC