FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

La seguridad nunca descansa

Para un sistema de seguridad fiable, elige grabadores de vídeo y almacenamiento FS. Reciben vídeo de las cámaras de seguridad, a continuación, lo convierten y lo almacenan en el disco duro o tarjeta SD para la posterior recuperación, formando una solución integral para el almacenamiento de videovigilancia.

Security Policies

Grabación y reproducción 24/7

Proporciona seguridad para cada hora y cada día. Adoptando el formato avanzado H.265, ofrece más días de almacenamiento.

Security Policies

Protección completa de datos

Mejora la fiabilidad de los datos a través de la tecnología de repuesto dinámico RAID, ANR, N+1 o N+M.

Security Policies

ONVIF garantiza la compatibilidad

Establece una red estable y diversa, sin necesidad de verificar la larga lista de compatibilidad.

Características

  • Grabadores de vídeo

    • Salida de vídeo 4K HDMI

      La imagen de alta calidad de hasta 8MP (4K) y la visualización de múltiples canales en una pantalla garantizan que nunca pierdas ningún detalle.

    • Búsqueda eficiente e inteligente

      Los vídeo de las cámaras se pueden reproducir simultáneamente. La función de búsqueda inteligente te permite encontrar rápidamente las grabaciones específicas que se buscan.

    • Múltiples gestiones

      Gestión remota a través de un navegador web, un VMS (software de gestión de vídeo) y una aplicación móvil, para mayor facilidad y conveniencia.

  • IPSAN

    • Transferencia de datos de alta velocidad

      Utiliza redes de alta velocidad dedicadas para transferir datos entre servidores y dispositivos de almacenamiento, proporcionando acceso rápido y fiable a los datos almacenados.

    • Alta escalabilidad

      Múltiples dispositivos IP SAN se agrupan para expandir la capacidad de almacenamiento y realizar copias de seguridad de datos, lo que permite que varios servidores accedan a dispositivos de almacenamiento compartido.

    • Gestión integrada

      Gestión unificada de cámaras de seguridad, control de acceso, grabadores de vídeo, decodificadores, etc., mejorando la ciberseguridad con la gestión de roles de usuario.

  • Tarjeta Mico SD

    • Graba más vídeos

      Con capacidades de hasta 128GB, puedes grabar y guardar más filmaciones entre reescrituras, perfecto para tu cámara de tablero o sistema de monitoreo en casa.

    • Lectura y escritura de alta velocidad

      La velocidad de lectura es de hasta 90MB/s, y la velocidad de escritura es de hasta 65MB/s, para que puedas disfrutar de una experiencia de grabación y reproducción de vídeo suave.

    • Sistemas operativos flexibles

      Adopta el formato exFAT, que puede reemplazar a FAT32, es adecuado para almacenar archivos de gran capacidad y se utiliza universalmente en sistemas operativos Mac y Windows.

Escenarios

  • Características

    1. El vídeo de alta definición de 12MP puede recoger más detalles.

    2. Las mejoras inteligentes de imagen (WDR/3D DNR) pueden ayudarte a obtener una imagen más clara y suave.

    3. La función de búsqueda inteligente te permite encontrar rápidamente la grabación de la meta.

    4. La plataforma de gestión de vídeo unifica la gestión de los dispositivos de front-end y revisa la pantalla en tiempo real.

    5. La cámara soporta la función de alarma de activación multi-evento.

    6. El personal remoto puede sincronizar la información de alarma a través de SMS, correo electrónico y plataforma de gestión.

    Solución relacionada
  • Características

    1. La detección inteligente del comportamiento filtra las falsas alarmas para una monitorización precisa.

    2. Responda rápidamente a los problemas de seguridad recibiendo alertas instantáneas por correo electrónico.

    3. Alertas de bloqueo de pantalla para prevenir vandalismo al sistema de monitoreo.

    4. Vista en tiempo real y visualización multicanal en una pantalla, permitiendo el monitoreo de múltiples sitios.

    5. La búsqueda inteligente de VCA encuentra imágenes fácilmente por fecha, tipos de eventos y etiquetas.

    6. VMS y aplicaciones móviles están disponibles para monitorear remotamente.

    Solución relacionada
  • Características

    1. El vídeo de alta definición de 5MP puede captar más detalles.

    2. El modo de pasillo puede obtener imágenes de gran angular en escenas de pasillo específicas.

    3. Las cámaras domo muestran imágenes interiores, mientras que las cámaras de red bala muestran imágenes exteriores.

    4. Las cámaras PTZ proporcionan una imagen de monitoreo de 360 grados basada en crucero automático.

    5. H.265 inteligente soporta un almacenamiento más prolongado de imágenes de vídeo a baja capacidad.

    6. VMS y aplicaciones móviles están disponibles para monitorear remotamente.

    Solución relacionada