FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Disfruta de la seguridad y la conveniencia

Independientemente de lo que estés buscando, encontrarás una cámara de seguridad de FS que se adapte a tus necesidades. Los productos de las series Lite/Pro/Ultra están disponibles para satisfacer las necesidades de seguridad en diferentes escenarios.

Excelente calidad de vídeo

Te brindamos excelente vídeo de monitorización durante todo el día con tecnología WDR, DNR 2D/3D, IR inteligente y mucho más.

ONVIF garantiza la compatibilidad

Crea una red estable y variada, sin necesidad de comprobar largas listas de compatibilidad.

Gestión flexible de seguridad

Puedes ver, administrar y grabar a través del navegador web, el VMS y la aplicación móvil.

Características

  • Cámaras de la serie Lite

    • Detalles claros de día a noche

      Imágenes Super HD de hasta 5MP que te brindan excelentes vídeos de monitorización durante todo el día.

    • Adecuado para el mal tiempo

      IP67, resistencia contra el polvo y el agua, funciona de manera estable en días lluviosos y nevados.

    • Alertas de movimiento inteligentes

      Se pueden detectar cualquier movimiento y enviar notificaciones instantáneas al detectar objetivos de intrusión.

  • Cámaras de la serie Pro

    • Resolución ultra HD 4K

      Con una resolución máxima de 8MP (4K), la cámara puede capturar más detalles, ofreciendo un vídeo más nítido y una representación de color realista.

    • Imágenes en color 24/7

      Obtiene una imagen clara y colorida incluso cuando está oscuro, proporcionando al menos 30m/98ft de alcance de visión nocturna.

    • Prevención de intrusos inteligente

      Reduce la falsa alarma causada por hojas, pájaros, luces, etc., y se enfoca con precisión en humanos y vehículos.

  • Cámaras de la serie Ultra

    • Capturar cada ángulo y detalle

      La cámara de ojo de pez IPC701-12M-F captura vídeo ultra HD de 12MP y ofrece una cobertura panorámica de 360° sin puntos ciegos.

    • Paneo/inclinación y zoom óptico de 38X

      La cámara PTZ IPC738-4M-P puede seguir al objetivo en áreas extensas y enfocarse en objetos distantes y movimientos sutiles.

    • Detectar la anomalía de temperatura

      Las cámaras de doble espectro con detección de temperatura corporal humana ayudan a verificar problemas y mejorar la eficiencia.

Escenarios

  • Características

    1. El vídeo de alta definición de 12MP puede captar más detalles.

    2. Las tecnologías de mejora inteligente de imagen (WDR/3D DNR) pueden ayudarte a obtener una imagen más clara y suave.

    3. La función de búsqueda inteligente te permite encontrar rápidamente la grabación de la meta.

    4. La plataforma de gestión de vídeo unifica la gestión de los dispositivos de front-end y revisa la pantalla en tiempo real.

    5. La cámara soporta la función de alarma de activación multi-evento.

    6. El personal remoto puede sincronizar la información de alarma a través de SMS, correo electrónico y plataforma de gestión.

    Solución relacionada
  • Características

    1. La detección inteligente del comportamiento filtra las falsas alarmas para una monitorización precisa.

    2. Responda rápidamente a los problemas de seguridad recibiendo alertas instantáneas por correo electrónico.

    3. Alertas de bloqueo de pantalla para prevenir vandalismo al sistema de monitoreo.

    4. Vista en tiempo real y visualización multicanal en una pantalla, permitiendo el monitoreo de múltiples sitios.

    5. La búsqueda inteligente de VCA encuentra imágenes fácilmente por fecha, tipos de eventos y etiquetas.

    6. VMS y aplicaciones móviles están disponibles para monitorear remotamente.

    Solución relacionada
  • Características

    1. El vídeo de alta definición de 5MP puede captar más detalles.

    2. El modo de pasillo puede obtener imágenes de gran angular en escenas de pasillo específicas.

    3. Las cámaras domo muestran imágenes interiores, mientras que las cámaras de red bala muestran imágenes exteriores.

    4. Las cámaras PTZ proporcionan una imagen de monitoreo de 360 grados basada en crucero automático.

    5. H.265 inteligente soporta un almacenamiento más prolongado de imágenes de vídeo a baja capacidad.

    6. VMS y aplicaciones móviles están disponibles para monitorear remotamente.

    Solución relacionada