FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

Novedades

Construcción de una arquitectura leaf-spine

A medida que la transformación digital empresarial gana impulso, la arquitectura tradicional de los centros de datos no puede satisfacer las necesidades de los negocios del futuro. Los switches para centros de datos FS pueden crear una arquitectura leaf-spine que aumenta la disponibilidad del ancho de banda y reduce la latencia.

La conmutación de próxima generación FS 400G

Con el switch FS 400G como switch spine, soporta interconexiones de 100/400G en centros de datos y redes de grandes empresas. Cargado con el entorno de instalación de Open Network, que soporta la instalación de software de sistema operativo de red compatible.

La serie N8560 ofrece un alto rendimiento

Los switches capa 3 de la serie FS N8560 son switches spine-leaf de configuración fija de nueva generación con abundantes características de capa 3 y funciones avanzadas para centros de datos que proporcionan interfaces flexibles, de baja latencia, sin pérdida de paquetes y de alta densidad de 25G y 40G/100G para la conectividad de centros de datos.

¿Por qué elegir los switches para centros de datos FS?

Así es cómo llevamos la flexibilidad, la seguridad, el rendimiento y la simplicidad al centro de tu red.
  • Despliegue flexible
    Despliegue flexible
    Disponible en velocidades de interfaz 10/25/40/100/400G para un despliegue flexible en múltiples escenarios.
  • Políticas de seguridad
    Políticas de seguridad
    Los ataques anti-DoS, las comprobaciones de validez de los paquetes ARP y las políticas ACL garantizan la seguridad de la red.
  • Rendimiento de las aplicaciones
    Rendimiento de las aplicaciones
    Proporciona una transmisión eficiente, de baja latencia y sin pérdidas a través de RoCE, ECN y PFC.
  • Simplificación de la gestión
    Simplificación de la gestión
    Soporta CLI, SNMP y Telnet, proporcionando la capacidad de simplificar el despliegue y la gestión del dispositivo.

Redes de baja latencia y alto rendimiento

EVPN-VXLAN amplía el número potencial de dominios de capa 2, logrando servicios como la tenencia múltiple y la migración de máquinas virtuales, etc.
EVPN-VXLAN amplía el número potencial de dominios de capa 2, logrando servicios como la tenencia múltiple y la migración de máquinas virtuales, etc.

Explorar los switches para centros de datos

Switches fijos
Switches fijos

Switches fijos altamente fiables y escalables para despliegues de redes TOR y leaf-spine.

10/25/100G
Switches modulares
Switches modulares

Los switches modulares escalables admiten tarjetas de línea para despliegues de red flexibles y de alta densidad EOR/MOR, así como leaf-spine.

25/40/100G
Switches de red abierta
Switches de red abierta

El switch de código abierto se utiliza para plataformas NOS, SDN, de virtualización y en la nube.

10/25/100/400G

Acelerar tu éxito con los servicios FS

Demo de FS
Demo de FS

Descubrir cómo nuestros productos y soluciones pueden satisfacer tus necesidades técnicas y empresariales. El servicio de pruebas a distancia está disponible para ti en cualquier momento.

Personaliza tu innovación
Personaliza tu innovación

Nuestros ingenieros técnicos pueden trabajar contigo para diseñar y validar completamente un conjunto de soluciones innovadoras sólo para ti.

Envíos y entregas rápidos
Envíos y entregas rápidos

Los centros de almacenamiento locales e inteligentes de FS y el servicio de atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana, mejoran tu experiencia de entrega puntual y precisa.