FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
OTN 10G con acceso a multipuerto y multiservicio
Satisface las demandas de rendimiento de las redes de acceso y agregación con ópticas enchufables sintonizables y plataformas DWDM reforzadas para el entorno.
Protección de redes de alta fiabilidad
La copia de seguridad redundante de los equipos de transmisión garantiza la protección contra fallos de los equipos de transmisión, enlaces, canales, etc., logrando así una alta fiabilidad de redes.
Capacidad integral de acceso a servicios
El puerto admite la adaptación de la velocidad y se puede acceder a él de forma flexible con múltiples señales, como E1, STM-1/4/16/64, OC-3/12/48/192, FE/GE, FC1/2/4/8G, etc.
Menor coste total de la propiedad
Costes de funcionamiento extremadamente bajos, el mejor bajo consumo de su clase y una gestión eficaz del tráfico, así como una arquitectura simple, modular y escalable.
Características
NXU
Conexión cruzada uniforme
Capacidad de conmutación de paquetes de hasta 280Gbit/s, capacidad de conexión cruzada ODUk de hasta 210Gbit/s.
OTN, PTN y SDH todo en uno
Admite tres tipos de servicios diferentes, incluidos OTN, PTN y SDH.
Evolución continua de la red
Perfecta conexión con la red superior para lograr una evolución continua de la red.
SH4
Conexión cruzada multinivel
Soporta conexión cruzada de nivel VC4/VC12/VC3.
Protección entre tarjetas
Protección de interfaz intra-tarjeta e inter-tarjeta, protección de sección de multiplexación lineal y SNCP.
Fuentes de reloj de recuperación
Soporta 2 fuentes de reloj de recuperación del lado de la línea, procesamiento de información SSM, recuperación y selección de fuente de reloj.
OTU10
Tecnología de convergencia 3 en 1
Con arquitectura MS-OTN, soporte de servicio unificado, que reduce el coste total de propiedad (TCO).
Alta capacidad de cruce
Con 3 tejidos de conmutación diferentes, incluido ODUK: 210G, PKT: 280G, SDH: 40G H/10G L.
Operación y mantenimiento proactivos e inteligentes
Visualización de recursos en tiempo real, aprovisionamiento ágil de servicios y operaciones automáticas de red.
Escenarios
Aspectos destacados
Acceso flexible de servicio completo de 2M~10G para satisfacer las necesidades de interconexión multiservicio;
Aislamiento rígido de la tubería, mejorando la seguridad y fiabilidad del negocio;
Proporciona copia de seguridad redundante de OLP, fuente de alimentación, tarjeta de gestión de red, etc. para mejorar la fiabilidad del sistema;
La capa de servicio admite configuraciones de protección como SNCP y OCP, y el retardo de conmutación de protección es inferior a 50ms;
Forma una red en anillo para realizar la protección mano a mano de las líneas troncales;
Fácil de abrir, operar y mantener, soporta monitorización en tiempo real y optimización en línea del rendimiento de la capa óptica y control en tiempo real del rendimiento de la red.