FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

Itinerancia Wi-Fi continua

  • La solución de red FS Wi-Fi 6 garantiza que los clientes disfruten de una transmisión ininterrumpida cuando se desplazan, ya que cambia los clientes automáticamente a los puntos de acceso con la señal óptima.

Fácil gestión centralizada

  • Gestiona de forma centralizada sus puntos de acceso, conmutadores, routers y demás, todo ello controlado desde una única interfaz fácil de usar. La configuración por lotes y las actualizaciones de firmware a distancia benefician enormemente el mantenimiento.

Cobertura WiFi completa en el hotel

  • La solución de red FS Wi-Fi 6 permite una cobertura Wi-Fi sin fisuras en el hotel. Los puntos de acceso de montaje en el techo, en la pared y en el exterior proporcionan el WiFi de alta velocidad para todos los lugares y escenarios interiores y exteriores.

Resolve los problemas de seguridad

  • El sistema de vigilancia de alta definición FS puede supervisar la totalidad de los hoteles en tiempo real, resolviendo los problemas a los que se enfrentan los hoteles en entornos abiertos, como la gestión de los empleados y la seguridad de la propiedad.