FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre FHOM-202.
Esta imagen trata sobre FHOM-202.
Esta imagen trata sobre FHOM-202.
Esta imagen trata sobre FHOM-202.
Esta imagen trata sobre FHOM-202.
Esta imagen trata sobre FHOM-202.
Esta imagen trata sobre FHOM-202.
Esta imagen trata sobre FHOM-202.
Esta imagen trata sobre FHOM-202.
Esta imagen trata sobre FHOM-202.
Esta imagen trata sobre FHOM-202.
Esta imagen trata sobre FHOM-202.
Esta imagen trata sobre FHOM-202.
Esta imagen trata sobre FHOM-202.
Esta imagen trata sobre FHOM-202.
Esta imagen trata sobre FHOM-202.

Medidor de potencia óptica FHOM-202 + localizador de fallos visuales con conector universal de 2.5mm

#97573
#97573

850-1625nm Conector universal de 2.5mm SMF y MMF VFL

45,00 € (IVA excluido)
FS P/N: FHOM-202
54,45 € (IVA incluido)
FS P/N: FHOM-202
838 vendidos
6 comentarios
6 preguntas
4 en almacén DE. Recibe tu pedido el 16 de my., 2024
60 en tránsito. entrega antes de 10 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Medidor de potencia óptica FHOM-202 + localizador de fallos visuales

El multímetro óptico portátil FHOM-202 es una unidad integrada compuesta por un medidor de potencia óptica y un localizador visual de fallas de tamaño compacto y peso ligero. Este permite realizar mediciones de potencia óptica, de pérdida y de localización de fallos de fibra de forma visual, siendo utilizado principalmente en redes FTTx y en pruebas de redes de fibra. Este comprobador puede ejecutar pruebas en bucle cerrado, y también puede funcionar de forma individual.

Especificaciones
Rango de medición OPM
-70 a 6dBm
Longitudes de onda calibradas OPM
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Resolución OPM
0.01dB
Precisión OPM
SM
±0.2dB, MM
±0.6dB
Linealidad
±0.2dB
Salida VFL
1mW
Conector OPM
2.5mm universal
Conector VFL
2.5mm universal
Tipo de cable
MMF y SMF
Función de apagado automático
Soportada
Fuente de alimentación
2 pilas AA (no incluidas)
Humedad relativa
<90% (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento
-10 a 50°C (14 a 122°F)
Temperatura de almacenamiento
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Dimensiones
4.1''x2''x1.3'' (105x52x34mm)
Peso
100g
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Multímetro óptico FHOM-202

Soporta tanto las mediciones de potencia óptica absoluta como las de pérdida relativa

Transcurridos 10 minutos sin que funcione, el dispositivo se apagará automáticamente

Integra el medidor de potencia y el localizador de fallos en un solo dispositivo, consiguiendo un funcionamiento "dos en uno"

Alta precisión

Mediante una avanzada tecnología de medición, con una precisión de 0.01dB

Cabeza de láser excepcional

Alta concentración de fibras y poca divergencia que permite penetrar fácilmente a través de las fibras.

Conector óptico universal

El conector universal de 2.5mm facilita la conexión a los conectores SC, ST y FC.

Diseño cómodo y fácil de usar

El diseño simple y nítido de los botones hace que tu operación sea más fácil. Gracias a la luz LED, se puede emitir la iluminación continua o la luz de destello con código SOS para tu comodidad.

Acerca de la importancia de la prueba real

El multímetro óptico FHOM-202 evita las molestias de tener que cargar con dos instrumentos en el lugar de la prueba. Este adopta una implementación de interfaz única de medición de potencia y tecnología de búsqueda de barreras visuales, ampliamente utilizada en las redes FTTx y en las pruebas de redes de fibra.

Especificaciones

Medidor de potencia óptica FHOM-202 + localizador de fallos visuales

El multímetro óptico portátil FHOM-202 es una unidad integrada compuesta por un medidor de potencia óptica y un localizador visual de fallas de tamaño compacto y peso ligero. Este permite realizar mediciones de potencia óptica, de pérdida y de localización de fallos de fibra de forma visual, siendo utilizado principalmente en redes FTTx y en pruebas de redes de fibra. Este comprobador puede ejecutar pruebas en bucle cerrado, y también puede funcionar de forma individual.

Especificaciones
Rango de medición OPM
-70 a 6dBm
Longitudes de onda calibradas OPM
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Resolución OPM
0.01dB
Precisión OPM
SM
±0.2dB, MM
±0.6dB
Linealidad
±0.2dB
Salida VFL
1mW
Conector OPM
2.5mm universal
Conector VFL
2.5mm universal
Tipo de cable
MMF y SMF
Función de apagado automático
Soportada
Fuente de alimentación
2 pilas AA (no incluidas)
Humedad relativa
<90% (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento
-10 a 50°C (14 a 122°F)
Temperatura de almacenamiento
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Dimensiones
4.1''x2''x1.3'' (105x52x34mm)
Peso
100g
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Multímetro óptico FHOM-202

Soporta tanto las mediciones de potencia óptica absoluta como las de pérdida relativa

Transcurridos 10 minutos sin que funcione, el dispositivo se apagará automáticamente

Integra el medidor de potencia y el localizador de fallos en un solo dispositivo, consiguiendo un funcionamiento "dos en uno"

Alta precisión

Mediante una avanzada tecnología de medición, con una precisión de 0.01dB

Cabeza de láser excepcional

Alta concentración de fibras y poca divergencia que permite penetrar fácilmente a través de las fibras.

Conector óptico universal

El conector universal de 2.5mm facilita la conexión a los conectores SC, ST y FC.

Diseño cómodo y fácil de usar

El diseño simple y nítido de los botones hace que tu operación sea más fácil. Gracias a la luz LED, se puede emitir la iluminación continua o la luz de destello con código SOS para tu comodidad.

Acerca de la importancia de la prueba real

El multímetro óptico FHOM-202 evita las molestias de tener que cargar con dos instrumentos en el lugar de la prueba. Este adopta una implementación de interfaz única de medición de potencia y tecnología de búsqueda de barreras visuales, ampliamente utilizada en las redes FTTx y en las pruebas de redes de fibra.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

45,00 € (IVA excluido)

54,45 € (IVA incluido)

4 en almacén DE