FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre FOPM-203.
Esta imagen trata sobre FOPM-203.
Esta imagen trata sobre FOPM-203.
Esta imagen trata sobre FOPM-203.
Esta imagen trata sobre FOPM-203.
Esta imagen trata sobre FOPM-203.
Esta imagen trata sobre FOPM-203.
Esta imagen trata sobre FOPM-203.
Esta imagen trata sobre FOPM-203.
Esta imagen trata sobre FOPM-203.
Esta imagen trata sobre FOPM-203.
Esta imagen trata sobre FOPM-203.
Esta imagen trata sobre FOPM-203.
Esta imagen trata sobre FOPM-203.

Medidor de potencia óptica portátil FOPM-203 (-70~+10dBm) con conector FC/SC/ST de 2,5mm

Hot #97490
Hot #97490

850-1625nm SMF y MMF FC, SC, ST

159,00 € (IVA excluido)
FS P/N: FOPM-203
192,39 € (IVA incluido)
FS P/N: FOPM-203
961 vendidos
44 comentarios
14 preguntas
9 en almacén DE. Recibe tu pedido el 13 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Medidor de potencia óptica FOPM-203

El medidor de potencia óptica portátil FOPM-203 es una de las versiones avanzadas de la serie de medidores de potencia óptica más funcional e inteligente. En las pruebas de laboratorio, se han puesto a prueba en las redes LAN, WAN y CATV, y las redes óptica de larga distancia para determinar qué tipo de fibra es, medir la atenuación óptica, verificar la continuidad y evaluar la calidad de la transmisión del enlace, combinando la fuente de luz óptica FOLS-203 o FOLS-204. Este equipo proporciona una solución de comprobación rápida y precisa tanto en las fibras monomodo como en las multimodo.

Especificaciones
Rango de medición
-70 a 10dBm
Longitudes de onda calibradas
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Resolución
0.01dB
Incertidumbre
SM ±0.2dB, MM ±0.35dB
Linealidad
±5%
Tipo de detector
InGAAs
Capacidad de almacenamiento de datos
1000 registros
Conector óptico
2.5mm FC/SC/ST
Tipo de cable
SMF y MMF
Función de apagado automático
Soportada
Fuente de alimentación
2 pilas AA (no incluidas) y cable USB
Humedad relativa
<90% (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento
-10 a 50 °C (14 a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento
-20 a +70 °C (-4 a 158 °F)
Dimensiones (HxWxD)
6.3''x2.9''x1.8'' (160x76x45mm)
Peso
270g
Nota: Por favor, descarga e instala el software a través del CD en el accesorio.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Medidor de potencia óptica FOPM-203

El cifrado de señal proporciona al receptor información sobre la alimentación, lo que ayuda a garantizar una referencia eficiente.

Alta precisión

Utiliza tecnología de medición avanzada, con una precisión de 0.01dB.

Puerto de comunicación USB

Ubicado con una computadora y transfiere datos a través de esta interfaz.

Estuche protector

Protege el medidor de potencia contra daños por caídas, golpes y desgaste.

Producto de diseño ergonómico y comfortable

Gracias al diseño simple y nítido de los botones, la operación es mucho más fácil. Gracias a la pantalla LCD retroiluminada, es posible utilizarlo durante la noche o en lugares más oscuros.

Conectores ópticos universales

Equipado con adaptadores FC, SC, ST de 2.5mm, se puede utilizar directamente con el puerto del medidor de potencia óptica, lo que permite conectarlo directamente a conectores FC, SC, ST.

Adecuado para un entorno de pruebas de campo

El medidor de potencia óptica FOPM-203 ha sido diseñado para su uso con una fuente de luz óptica a fin de realizar mediciones de pérdida en los cables de fibra óptica. Es ligero y está controlado por un microprocesador. Se puede utilizar de manera generalizada en proyectos de telecomunicaciones y otras situaciones en las que la potencia óptica de las longitudes de onda cercanas a los rayos infrarrojos debe ser medida.

Especificaciones

Medidor de potencia óptica FOPM-203

El medidor de potencia óptica portátil FOPM-203 es una de las versiones avanzadas de la serie de medidores de potencia óptica más funcional e inteligente. En las pruebas de laboratorio, se han puesto a prueba en las redes LAN, WAN y CATV, y las redes óptica de larga distancia para determinar qué tipo de fibra es, medir la atenuación óptica, verificar la continuidad y evaluar la calidad de la transmisión del enlace, combinando la fuente de luz óptica FOLS-203 o FOLS-204. Este equipo proporciona una solución de comprobación rápida y precisa tanto en las fibras monomodo como en las multimodo.

Especificaciones
Rango de medición
-70 a 10dBm
Longitudes de onda calibradas
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Resolución
0.01dB
Incertidumbre
SM ±0.2dB, MM ±0.35dB
Linealidad
±5%
Tipo de detector
InGAAs
Capacidad de almacenamiento de datos
1000 registros
Conector óptico
2.5mm FC/SC/ST
Tipo de cable
SMF y MMF
Función de apagado automático
Soportada
Fuente de alimentación
2 pilas AA (no incluidas) y cable USB
Humedad relativa
<90% (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento
-10 a 50 °C (14 a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento
-20 a +70 °C (-4 a 158 °F)
Dimensiones (HxWxD)
6.3''x2.9''x1.8'' (160x76x45mm)
Peso
270g
Nota: Por favor, descarga e instala el software a través del CD en el accesorio.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Medidor de potencia óptica FOPM-203

El cifrado de señal proporciona al receptor información sobre la alimentación, lo que ayuda a garantizar una referencia eficiente.

Alta precisión

Utiliza tecnología de medición avanzada, con una precisión de 0.01dB.

Puerto de comunicación USB

Ubicado con una computadora y transfiere datos a través de esta interfaz.

Estuche protector

Protege el medidor de potencia contra daños por caídas, golpes y desgaste.

Producto de diseño ergonómico y comfortable

Gracias al diseño simple y nítido de los botones, la operación es mucho más fácil. Gracias a la pantalla LCD retroiluminada, es posible utilizarlo durante la noche o en lugares más oscuros.

Conectores ópticos universales

Equipado con adaptadores FC, SC, ST de 2.5mm, se puede utilizar directamente con el puerto del medidor de potencia óptica, lo que permite conectarlo directamente a conectores FC, SC, ST.

Adecuado para un entorno de pruebas de campo

El medidor de potencia óptica FOPM-203 ha sido diseñado para su uso con una fuente de luz óptica a fin de realizar mediciones de pérdida en los cables de fibra óptica. Es ligero y está controlado por un microprocesador. Se puede utilizar de manera generalizada en proyectos de telecomunicaciones y otras situaciones en las que la potencia óptica de las longitudes de onda cercanas a los rayos infrarrojos debe ser medida.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

159,00 € (IVA excluido)

192,39 € (IVA incluido)

9 en almacén DE