El transceptor SFP+ soporta hasta 80km a través de OS2 SMF mediante un conector LC símplex. Este transceptor cumple con las normas SFF-8431, SFF-8432 y IEEE 802.3ae. La monitorización de diagnósticos digitales está disponible a través de una interfaz de serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor SFP+ 10G es ideal para centros de datos, Ethernet 10G, SONET OC-192/SDH y canal de fibra, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico personalizado, 10GBASE-BX SFP+ 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM
10GBASE-BX SFP+ Transceptor (SMF, 1550nm-TX/1490nm-RX, 80km, LC, DOM)
Soluciones de conexión
10GBASE-BX SFP+ Transceptor (SMF, 1550nm-TX/1490nm-RX, 80km, LC, DOM)
El transceptor SFP+ soporta hasta 80km a través de OS2 SMF mediante un conector LC símplex. Este transceptor cumple con las normas SFF-8431, SFF-8432 y IEEE 802.3ae. La monitorización de diagnósticos digitales está disponible a través de una interfaz de serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor SFP+ 10G es ideal para centros de datos, Ethernet 10G, SONET OC-192/SDH y canal de fibra, etc.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
788,86 € (IVA excluido)
954,52 € (IVA incluido)