FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.

Cable de conversión de fibra óptica personalizado MTP® 24 fibras OS2 monomodo

#69996
#69996

Sistema de cableado Base-24 40/100G

222,42 € (IVA excluido)
FS P/N: 24FMTPSMF
269,13 € (IVA incluido)
FS P/N: 24FMTPSMF
412 vendidos
8 comentarios
8 preguntas
Longitud:
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Tipos de cable:
3x MTP-8 a MTP-24
Conector A:
MTP-8 hembra APC 0.35dB
Conector B:
MTP-24 hembra APC 0.35dB
Chaqueta de cable:
Plenum redondo
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 12 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Diseño de solución
Garantía de 1 año
Especificaciones
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Arnés de cable de conversión de interconexión 24 hebras MTP®(Hembra) a hebras MTP®(Hembra)

El cable de conversión MTP® está diseñado para proporcionar un sistema más flexible de cableado multi-fibra basado en productos MTP®. A diferencia de los cables de arnés, MTP® cables de conversión se terminan con MTP® conectores en ambos extremos, lo que ofrece más posibilidades para el sistema de cableado de 24 fibras existente.

Los 40G/100G MTP® cables de conversión eliminan las fibras desperdiciadas en las transmisiones actuales de 40G y la próxima transmisión de 100G. En comparación con la compración e instalación de casetes de conversión separados, el uso de MTP® cable de conversión es una opción más económica y de menor pérdida.

Especificaciones
Conector de fibra
US Conec MTP®
Keyway de conector
Guía superior a guía inferior
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Género
hembra/macho
Cantidad de fibras
24 fibras
Diámetro de chaqueta
3.0mm
Flame
LSZH/OFNP
Longitud de onda de prueba
850nm
Pérdida de inserción
≤0.35/0.75dB (Elite/Standard)
Pérdida de retorno
≥60dB
Durabilidad
≥500 veces
Temperatura de funcionamiento
-40 ~ 85°C
* MTP® es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM son socios en el suministro de productos de la serie MTP® de alto rendimiento.
.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

1X2 MTP® Cable de conversión diseñado para transmisión 100G

Este tipo de arnés de conversión Base-12 permite a los usuarios convertir los troncos troncales MTP® de 12 fibras en conexiones Base-24 para lograr velocidades de datos de 100G.

La instalación sencilla y las ventajas de alto rendimiento facilitan tu conexión

Conector MTP® de US Conec

El conector MTP® está fabricado por US Conec y diseñado para aplicaciones SM y MM de bajas pérdidas y pérdidas estándar.

Fibra Corning perfecta de alto rendimiento

Uso exclusivo de fibras ópticas Corning diseñadas para superar los estándares ISO/IEC, ITU-T, GB/T, YD/T y RoHS, etc.

Radio mínimo de curvatura de 10mm

BIF muestra una gran resistencia en situaciones en las que las fibras se fijan a superficies mediante sujeción o grapado.

Especificaciones

Arnés de cable de conversión de interconexión 24 hebras MTP®(Hembra) a hebras MTP®(Hembra)

El cable de conversión MTP® está diseñado para proporcionar un sistema más flexible de cableado multi-fibra basado en productos MTP®. A diferencia de los cables de arnés, MTP® cables de conversión se terminan con MTP® conectores en ambos extremos, lo que ofrece más posibilidades para el sistema de cableado de 24 fibras existente.

Los 40G/100G MTP® cables de conversión eliminan las fibras desperdiciadas en las transmisiones actuales de 40G y la próxima transmisión de 100G. En comparación con la compración e instalación de casetes de conversión separados, el uso de MTP® cable de conversión es una opción más económica y de menor pérdida.

Especificaciones
Conector de fibra
US Conec MTP®
Keyway de conector
Guía superior a guía inferior
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Género
hembra/macho
Cantidad de fibras
24 fibras
Diámetro de chaqueta
3.0mm
Flame
LSZH/OFNP
Longitud de onda de prueba
850nm
Pérdida de inserción
≤0.35/0.75dB (Elite/Standard)
Pérdida de retorno
≥60dB
Durabilidad
≥500 veces
Temperatura de funcionamiento
-40 ~ 85°C
* MTP® es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM son socios en el suministro de productos de la serie MTP® de alto rendimiento.
.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
1X2 MTP® Cable de conversión diseñado para transmisión 100G

Este tipo de arnés de conversión Base-12 permite a los usuarios convertir los troncos troncales MTP® de 12 fibras en conexiones Base-24 para lograr velocidades de datos de 100G.

La instalación sencilla y las ventajas de alto rendimiento facilitan tu conexión

Conector MTP® de US Conec

El conector MTP® está fabricado por US Conec y diseñado para aplicaciones SM y MM de bajas pérdidas y pérdidas estándar.

Fibra Corning perfecta de alto rendimiento

Uso exclusivo de fibras ópticas Corning diseñadas para superar los estándares ISO/IEC, ITU-T, GB/T, YD/T y RoHS, etc.

Radio mínimo de curvatura de 10mm

BIF muestra una gran resistencia en situaciones en las que las fibras se fijan a superficies mediante sujeción o grapado.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

222,42 € (IVA excluido)

269,13 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes