FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre C6UTP6JJ.
01:02
Esta imagen trata sobre C6UTP6JJ.
Esta imagen trata sobre C6UTP6JJ.
Esta imagen trata sobre C6UTP6JJ.
Esta imagen trata sobre C6UTP6JJ.
Esta imagen trata sobre C6UTP6JJ.
Esta imagen trata sobre C6UTP6JJ.
Esta imagen trata sobre C6UTP6JJ.
Esta imagen trata sobre C6UTP6JJ.
Esta imagen trata sobre C6UTP6JJ.
Esta imagen trata sobre C6UTP6JJ.
Esta imagen trata sobre C6UTP6JJ.

Cable troncal predeterminado de cobre UTP Cat6 6 jack a 6 jack PVC CMR sólido 3m (10ft)

Hot #69161
Hot #69161

Instalación rápida Centro de datos Prueba de Fluke

69,00 € (IVA excluido)
FS P/N: C6UTP6JJ
83,49 € (IVA incluido)
FS P/N: C6UTP6JJ
2K vendidos
22 comentarios
7 preguntas
141 en almacén global. Recibe tu pedido el 14 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cat6 cable troncal de cobre preterminado, 23AWG, 1000Base-T

Los conjuntos de cables troncales preterminados están diseñados para mejorar la eficiencia y reducir el costo de mano de obra y el desperdicio en infrustructuras grandes con sistemas de interconexión y conexión cruzada de alta densidad. Basado en los sistemas de cableado de más alto rendimiento disponibles, soportando velocidades de 100Mbps. 12 módulos de clavija suelta en ambos extremos del ensamblaje para una sencilla instalación de conexión y uso.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat6
Tipo de blindaje
UTP
Extremo de terminación
6 jack a 6 jack
Color del extremo de terminación
Blanco
Chaqueta del cable
PVC CMR
Color del cable
Azul
Longitud del cable
3m (10ft)
Longitud de breakout
0.3m
Conectores
RJ45
Compatibilidad
PoE/PoE+
Ancho de banda estándar
250MHz
Velocidad de datos soportada
1000Base-T y máxima a 10GBase-T
Calibre (AWG)
23
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro sólido
Diámetro del conductor (mm)
0.565 ± 0.005
Diámetro exterior del cable (mm)
6.20 ± 0.40
Esquema de cableado
T568B
Norma
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (-14 a 122°F)
Durabilidad
750 ciclos
Garantía
1 año

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Características

Diseño para el cableado de alta eficiencia y conveniencia

El conector RJ45 está conectado con el cable, y el anillo exterior es una manga de malla trenzada, que se puede utilizar sin montaje manual.

Conector RJ45

Preconectado puede reducir el tiempo de instalación en un 75%.

Manga de malla trenzada

Una línea troncal atraviesa el gabinete para facilitar la instalación.

Número claro

Diseño de código digital para una fácil identificación y rápida instalación.

Las preterminaciones mejoran la gestión del cableado
Los cables troncales preterminados contribuyen a la modularidad y coherencia del centro de datos, haciendo que el cableado sea más accesible y organizado.
6 cables agrupados para reducir el desorden
La línea de troncos ahorra espacio y es fácil de limpiar y manejar
Los puntos de fallo se reducen al mínimo gracias a las preterminaciones y a las pruebas previas
Ideal para conexiones punto a punto en centros de datos
Especificaciones

Cat6 cable troncal de cobre preterminado, 23AWG, 1000Base-T

Los conjuntos de cables troncales preterminados están diseñados para mejorar la eficiencia y reducir el costo de mano de obra y el desperdicio en infrustructuras grandes con sistemas de interconexión y conexión cruzada de alta densidad. Basado en los sistemas de cableado de más alto rendimiento disponibles, soportando velocidades de 100Mbps. 12 módulos de clavija suelta en ambos extremos del ensamblaje para una sencilla instalación de conexión y uso.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat6
Tipo de blindaje
UTP
Extremo de terminación
6 jack a 6 jack
Color del extremo de terminación
Blanco
Chaqueta del cable
PVC CMR
Color del cable
Azul
Longitud del cable
3m (10ft)
Longitud de breakout
0.3m
Conectores
RJ45
Compatibilidad
PoE/PoE+
Ancho de banda estándar
250MHz
Velocidad de datos soportada
1000Base-T y máxima a 10GBase-T
Calibre (AWG)
23
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro sólido
Diámetro del conductor (mm)
0.565 ± 0.005
Diámetro exterior del cable (mm)
6.20 ± 0.40
Esquema de cableado
T568B
Norma
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (-14 a 122°F)
Durabilidad
750 ciclos
Garantía
1 año

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Características
Diseño para el cableado de alta eficiencia y conveniencia

El conector RJ45 está conectado con el cable, y el anillo exterior es una manga de malla trenzada, que se puede utilizar sin montaje manual.

Conector RJ45

Preconectado puede reducir el tiempo de instalación en un 75%.

Manga de malla trenzada

Una línea troncal atraviesa el gabinete para facilitar la instalación.

Número claro

Diseño de código digital para una fácil identificación y rápida instalación.

Las preterminaciones mejoran la gestión del cableado
Los cables troncales preterminados contribuyen a la modularidad y coherencia del centro de datos, haciendo que el cableado sea más accesible y organizado.
6 cables agrupados para reducir el desorden
La línea de troncos ahorra espacio y es fácil de limpiar y manejar
Los puntos de fallo se reducen al mínimo gracias a las preterminaciones y a las pruebas previas
Ideal para conexiones punto a punto en centros de datos

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

69,00 € (IVA excluido)

83,49 € (IVA incluido)

141 en almacén global