El cable de fibra óptica multimodo insensible a la flexión OM2 de 50/125μm tiene menos atenuación cuando se dobla o retuerce en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales y esto hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. También puede ahorrar más espacio para su cableado de alta densidad en centros de datos, redes empresariales, sala de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube, etc., e interconectar casetes preterminados en distribución principal, distribución horizontal y áreas de distribución de equipos.
Este cable de fibra óptica multimodo 50/125 OM2 es ideal para conectar transceptores 1000BASE-SX, SFP, etc. para aplicaciones gigabit Ethernet y de canal de fibra.