FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre 0.
Esta imagen trata sobre  1.
Esta imagen trata sobre  2.
Esta imagen trata sobre  4.
Esta imagen trata sobre 5.
Esta imagen trata sobre 0.
Esta imagen trata sobre  1.
Esta imagen trata sobre  2.
Esta imagen trata sobre  4.
Esta imagen trata sobre 5.

Cable/latiguillo/jumper de fibra BIF monomodo uniboot OS2 LC UPC a LC UPC dúplex 2.0mm 0.2dB IL longitud personalizado

Hot #68571
Hot #68571

Corning G.657.A1 Aplicaciones de alta densidad

13,47 € (IVA excluido)
FS P/N: HD-SMXXULCDX
16,30 € (IVA incluido)
FS P/N: HD-SMXXULCDX
24.6K vendidos
23 comentarios
8 preguntas
Longitud:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
Tipo de conector:
Flat Clip LC
Chaqueta de cable:
PVC
Diámetro del cable:
1.6mm
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 07 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Diseño de solución
Garantía de 1 año
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

LC a LC, uniboot de alta calidad, cable de conexión de fibra óptica insensible a la curvatura

El conector uniboot LC a LC permite llevar dos fibras a través de una cubierta única de 2.0 mm. Se puede usar en áreas de cableado de alta densidad, como el centro de datos, que ahorra espacio, mejora el flujo de aire y la eficiencia energética y reduce los problemas de administración de cables. El cable insensible a la curvatura también se puede grapar y doblar alrededor de las esquinas sin sacrificar el rendimiento.

Especificaciones
Tipo de conector
LC a LC/SC a SC
Tipo de pulido
UPC/UPC
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Cuenta de fibra
Dúplex
Grado de fibra
G.657.A1
Pérdida de inserción
UPC≤0.2dB
Pérdida de retorno
UPC≥50dB
Atenuación en 1310nm
0.32dB/km
Atenuación en 1550nm
0.18dB/km
Radio mínimo de curvatura
10mm
Diametro de cable
1.6/2.0mm
Cubierta de cable
PVC/LSZH
Color de cable
Amarillo
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura operativa
-20 a 70°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Cuatro tipos de cables Uniboot para aplicaciones de alta densidad

El diseño uniboot mejora la eficacia y flexibilidad de la gestión de cables al tiempo que ahorra mucho espacio. Es una solución ideal para centros de cableado de alta densidad.

10mm radio mínimo de curvatura

La fibra G.657.A1 permite curvaturas de cable más cerradas para el enrutamiento.

Resistencia a la tracción máxima de 100N

El cable resistente a tirones reduce el riesgo de tiempo de inactividad debido a pellizcos.

Fibras de vidrio ultrapuras

La alta pureza de la fibra y la ausencia de materiales extraños garantizan una baja atenuación y pérdida de señal.

Dos materiales de cubierta utilizados en diversas zonas de cableado
Es importante conocer las diferencias entre las cubiertas de PVC y LSZH porque
cada tipo diferente se usa en diferentes ubicaciones. Al mismo tiempo, los diámetros de cable de 1.6mm y 2mm satisfacen sus necesidades de espacio de cableado.
Los cables de PVC (OFNR) son antioxidantes, adecuados para aplicaciones de elevadores y cableado entre pisos dentro de un edificio.
Los cables LSZH emiten poco humo y no contienen halógenos, y son adecuados para áreas de cableado estructural horizontal.
Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Eligir las opciones adecuadas según sus aplicaciones.
Estricto control de calidad
Garantizar productos de alta calidad con instalaciones de prueba de estado.
Soporte técnico
Obtener soporte de un equipo de ingenieros profesionales.
Especificaciones

LC a LC, uniboot de alta calidad, cable de conexión de fibra óptica insensible a la curvatura

El conector uniboot LC a LC permite llevar dos fibras a través de una cubierta única de 2.0 mm. Se puede usar en áreas de cableado de alta densidad, como el centro de datos, que ahorra espacio, mejora el flujo de aire y la eficiencia energética y reduce los problemas de administración de cables. El cable insensible a la curvatura también se puede grapar y doblar alrededor de las esquinas sin sacrificar el rendimiento.

Especificaciones
Tipo de conector
LC a LC/SC a SC
Tipo de pulido
UPC/UPC
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Cuenta de fibra
Dúplex
Grado de fibra
G.657.A1
Pérdida de inserción
UPC≤0.2dB
Pérdida de retorno
UPC≥50dB
Atenuación en 1310nm
0.32dB/km
Atenuación en 1550nm
0.18dB/km
Radio mínimo de curvatura
10mm
Diametro de cable
1.6/2.0mm
Cubierta de cable
PVC/LSZH
Color de cable
Amarillo
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura operativa
-20 a 70°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Cuatro tipos de cables Uniboot para aplicaciones de alta densidad

El diseño uniboot mejora la eficacia y flexibilidad de la gestión de cables al tiempo que ahorra mucho espacio. Es una solución ideal para centros de cableado de alta densidad.

10mm radio mínimo de curvatura

La fibra G.657.A1 permite curvaturas de cable más cerradas para el enrutamiento.

Resistencia a la tracción máxima de 100N

El cable resistente a tirones reduce el riesgo de tiempo de inactividad debido a pellizcos.

Fibras de vidrio ultrapuras

La alta pureza de la fibra y la ausencia de materiales extraños garantizan una baja atenuación y pérdida de señal.

Dos materiales de cubierta utilizados en diversas zonas de cableado
Es importante conocer las diferencias entre las cubiertas de PVC y LSZH porque
cada tipo diferente se usa en diferentes ubicaciones. Al mismo tiempo, los diámetros de cable de 1.6mm y 2mm satisfacen sus necesidades de espacio de cableado.
Los cables de PVC (OFNR) son antioxidantes, adecuados para aplicaciones de elevadores y cableado entre pisos dentro de un edificio.
Los cables LSZH emiten poco humo y no contienen halógenos, y son adecuados para áreas de cableado estructural horizontal.
Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Eligir las opciones adecuadas según sus aplicaciones.
Estricto control de calidad
Garantizar productos de alta calidad con instalaciones de prueba de estado.
Soporte técnico
Obtener soporte de un equipo de ingenieros profesionales.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

13,47 € (IVA excluido)

16,30 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes