Este cable óptico activo puede cumplir con los requisitos de compatibilidad en tiempo real, actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, lo que lo hace compatible con los interruptores de actualización.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Óptico Activo 100G QSFP28 a QSFP28 20m (66ft) - Compatible con Brocade QSFP28-100G-AOC-20M
#65886
#65886
197,00 € (IVA excluido)
FS P/N: QSFP-100G-AO20238,37 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-100G-AO20
88 vendidos
59 comentarios
5 preguntas
Longitud:
76 en almacén global. Recibe tu pedido el 21 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Brocade QSFP28-100G-AOC-20M Compatible 100G QSFP28 AOC (20-metro, QSFP28 a QSFP28)
Especificaciones
Compatible con Brocade
QSFP28-100G-AOC-20M
Nombre del vendedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Radio de curva mínimo
7.5mm
Longitud de cable
20m(65.62ft)
Material de carcasa
PVC(OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Código Armonizado HTS
8517622990
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 100G para centro de datos
Con 3.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarlo a aumentar rápidamente la transmisión a 100G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Admite configuración en tiempo real con FS Box
Especificaciones
Brocade QSFP28-100G-AOC-20M Compatible 100G QSFP28 AOC (20-metro, QSFP28 a QSFP28)
Especificaciones
Compatible con Brocade
QSFP28-100G-AOC-20M
Nombre del vendedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Radio de curva mínimo
7.5mm
Longitud de cable
20m(65.62ft)
Material de carcasa
PVC(OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Código Armonizado HTS
8517622990
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 100G para centro de datos
Con 3.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarlo a aumentar rápidamente la transmisión a 100G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Admite configuración en tiempo real con FS Box
Este cable óptico activo puede cumplir con los requisitos de compatibilidad en tiempo real, actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, lo que lo hace compatible con los interruptores de actualización.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
197,00 € (IVA excluido)
238,37 € (IVA incluido)
76 en almacén global