Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver compatible con HW CFP-100G-SR10, 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF
#65281
#65281
2.198,00 € (IVA excluido)
FS P/N: CFP-SR10-100G2.659,58 € (IVA incluido)
FS P/N: CFP-SR10-100G
75 vendidos
10 comentarios
7 preguntas
Transceiver Models:
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 17 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Módulo transceptor compatible con HW CFP-100G-SR10, 100GBASE-SR10 CFP (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)
Especificaciones
HW compatible
CFP-100G-SR10
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
CFP
Velocidad máxima de datos
103.1Gbp
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
150m@OM4/100m@OM3/30m@OM2
Interfaz
MTP/MPO-24
Componentes ópticos
10x VCSEL
Tipo de cable
MMF
DDM/DOM soportado
Sí
Protocolos
De conformidad con MSA
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Especificaciones
Módulo transceptor compatible con HW CFP-100G-SR10, 100GBASE-SR10 CFP (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)
Especificaciones
HW compatible
CFP-100G-SR10
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
CFP
Velocidad máxima de datos
103.1Gbp
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
150m@OM4/100m@OM3/30m@OM2
Interfaz
MTP/MPO-24
Componentes ópticos
10x VCSEL
Tipo de cable
MMF
DDM/DOM soportado
Sí
Protocolos
De conformidad con MSA
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
2.198,00 € (IVA excluido)
2.659,58 € (IVA incluido)
Disponible para pedidos pendientes