Fácil de instalar e identificar, las etiquetas de cable se utilizan ampliamente en las salas de telecomunicación para la identificación de los cables. Te ofrecemos una gran variedad de etiquetas disponibles incluyendo diferentes tamaños, colores y formas.
Haz clic para ampliar la imagen
Papel de etiqueta adhesiva - 1000 piezas/Rollo, 2.76in.L x 0.94in.W, tipo P, blanco
Papel de etiqueta adhesiva - 1000 piezas/ rollo, 2.76in.L x 0.94in.W, tipo P, blanco
Características
Para terminar de pegar la etiqueta al cable, sólo necesitas unos sencillos pasos y menos herramientas. Por favor, mira rápidamente la siguiente guía de instalación.
En el panel de conexiones de cableado complicado, utiliza una bandera en forma de etiquetas de cable, incluso a larga distancia puede proporcionar una buena legibilidad. A veces, es posible que tengamos que escribir o imprimir más letras en el papel de la etiqueta, por lo que son necesarios diferentes tamaños de etiqueta. También podemos personalizar el tamaño de la etiqueta según los requisitos del cliente. Para más información sobre el servicio OEM, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.
Papel de etiqueta adhesiva - 1000 piezas/ rollo, 2.76in.L x 0.94in.W, tipo P, blanco
Fácil de instalar e identificar, las etiquetas de cable se utilizan ampliamente en las salas de telecomunicación para la identificación de los cables. Te ofrecemos una gran variedad de etiquetas disponibles incluyendo diferentes tamaños, colores y formas.
Para terminar de pegar la etiqueta al cable, sólo necesitas unos sencillos pasos y menos herramientas. Por favor, mira rápidamente la siguiente guía de instalación.
En el panel de conexiones de cableado complicado, utiliza una bandera en forma de etiquetas de cable, incluso a larga distancia puede proporcionar una buena legibilidad. A veces, es posible que tengamos que escribir o imprimir más letras en el papel de la etiqueta, por lo que son necesarios diferentes tamaños de etiqueta. También podemos personalizar el tamaño de la etiqueta según los requisitos del cliente. Para más información sobre el servicio OEM, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
21,00 € (IVA excluido)
25,41 € (IVA incluido)