Los pigtails de fibra óptica proporcionan una forma rápida de crear dispositivos de comunicación en el sector. Están diseñados, fabricados y probados de acuerdo con el protocolo y el rendimiento dictados por los estándares industriales, que cumplirán con las especificaciones mecánicas y de rendimiento más estrictas.
Nota: E2000 es un conector LSH con una cubierta antipolvo.
Haz clic para ampliar la imagen
Pigtail de fibra óptica personalizado símplex OM4 multimodo LC/SC/FC/ST/LSH
Superior pigtail de fibra óptica símplex multimodo
Características
Ampliamente utilizado en CATV, FTTH/FTTX, redes de telecomunicaciones, instalaciones locales, redes de procesamiento de datos, redes LAN/WAN, etc.
Repartidor óptico
Caja de terminales de fibra
Distribuidor de fibra FHD®
Hay disponibles varios conectores, LC/SC/FC/ST/LSH, pulido UPC, para adaptarse a las necesidades de las distintas aplicaciones.
Superior pigtail de fibra óptica símplex multimodo
Los pigtails de fibra óptica proporcionan una forma rápida de crear dispositivos de comunicación en el sector. Están diseñados, fabricados y probados de acuerdo con el protocolo y el rendimiento dictados por los estándares industriales, que cumplirán con las especificaciones mecánicas y de rendimiento más estrictas.
Nota: E2000 es un conector LSH con una cubierta antipolvo.
Ampliamente utilizado en CATV, FTTH/FTTX, redes de telecomunicaciones, instalaciones locales, redes de procesamiento de datos, redes LAN/WAN, etc.
Repartidor óptico
Caja de terminales de fibra
Distribuidor de fibra FHD®
Hay disponibles varios conectores, LC/SC/FC/ST/LSH, pulido UPC, para adaptarse a las necesidades de las distintas aplicaciones.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1,90 € (IVA excluido)
2,30 € (IVA incluido)