FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-SMS-DX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-SMS-DX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-SMS-DX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-SMS-DX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-SMS-DX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-SMS-DX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-SMS-DX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-LC-LC-SMS-DX-FS.

Adaptador/acoplador de fibra óptica LC/UPC a LC/UPC dúplex OS2 monomodo tipo estándar sin brida

Hot #61896
Hot #61896

Plástico Manguito de circonio ≤0.2dB

1,30 € (IVA excluido)
FS P/N: AD-LC-LC-SMS-DX-FS
1,57 € (IVA incluido)
FS P/N: AD-LC-LC-SMS-DX-FS
63.1K vendidos
4 comentarios
11 preguntas
892 en almacén DE. Recibe tu pedido el 03 de my., 2024
1031 en almacén global. Recibe tu pedido el 15 de my., 2024
640 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 25 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Adapatador de fibra óptica LC/UPC a LC/UPC monomodo dúplex tipo estándar plástico, 0.2dB pérdida de inserción

El adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o conectar los cables de fibra óptica o los conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica.

Al unir dos conectores de manera precisa, los adaptadores de fibra óptica permiten que los recursos ópticos se transmitan como máximo y disminuyen la pérdida lo más posible. Al mismo tiempo, los adaptadores de fibra óptica tienen los méritos de una baja pérdida de inserción, buena intercambiabilidad y reproducibilidad. FS suministra una amplia gama de mangas de acoplamiento y adaptadores híbridos, incluido un adaptador de fibra óptica híbrido especial macho a hembra.

Especificaciones
Tipo de conector
LC-LC
Tipo de fibra
Dúplex
Tipo de pulido
UPC
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Brida reducida
Material de la manga
Cerámica
Color
Azul
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V0
Cantidad por paquete
1
Completitud de RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Ampliación de la conexión de fibra con adaptadores
Con componentes de alta precisión y un diseño sin herramientas, los adaptadores permiten que dos dispositivos se comuniquen a distancia mediante una conexión directa con la línea de fibra óptica.
Tapa protectora contra el polvo
Protege el adaptador del polvo y lo mantiene limpio
Manga de cerámica de alta precisión
Asegura la máxima conexión entre los latiguillos de fibra
Tipo de conector
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
Tipo de fibra
Dúplex
Dúplex
Dúplex
Dúplex
Símplex
Quad
Modo de fibra
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
Pérdida de inserción
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
1000 veces
1000 veces
1000 veces
1000 veces
1000 veces
Material de la manga
Cerámica
Cerámica
Cerámica
Cerámica
Cerámica
Cerámica
Clasificación de inflamabilidad
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Cantidad por paquete
1
10
10
1
10
1
Brida
yes
yes
Clip de acero inoxidable
yesyes
yes
Compatible con panel multimedia FHD®
yes
Especificaciones

Adapatador de fibra óptica LC/UPC a LC/UPC monomodo dúplex tipo estándar plástico, 0.2dB pérdida de inserción

El adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o conectar los cables de fibra óptica o los conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica.

Al unir dos conectores de manera precisa, los adaptadores de fibra óptica permiten que los recursos ópticos se transmitan como máximo y disminuyen la pérdida lo más posible. Al mismo tiempo, los adaptadores de fibra óptica tienen los méritos de una baja pérdida de inserción, buena intercambiabilidad y reproducibilidad. FS suministra una amplia gama de mangas de acoplamiento y adaptadores híbridos, incluido un adaptador de fibra óptica híbrido especial macho a hembra.

Especificaciones
Tipo de conector
LC-LC
Tipo de fibra
Dúplex
Tipo de pulido
UPC
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Brida reducida
Material de la manga
Cerámica
Color
Azul
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V0
Cantidad por paquete
1
Completitud de RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Ampliación de la conexión de fibra con adaptadores
Con componentes de alta precisión y un diseño sin herramientas, los adaptadores permiten que dos dispositivos se comuniquen a distancia mediante una conexión directa con la línea de fibra óptica.
Tapa protectora contra el polvo
Protege el adaptador del polvo y lo mantiene limpio
Manga de cerámica de alta precisión
Asegura la máxima conexión entre los latiguillos de fibra
Tipo de conector
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
Tipo de fibra
Dúplex
Dúplex
Dúplex
Dúplex
Símplex
Quad
Modo de fibra
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
Pérdida de inserción
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
1000 veces
1000 veces
1000 veces
1000 veces
1000 veces
Material de la manga
Cerámica
Cerámica
Cerámica
Cerámica
Cerámica
Cerámica
Clasificación de inflamabilidad
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Cantidad por paquete
1
10
10
1
10
1
Brida
yes
yes
Clip de acero inoxidable
yesyes
yes
Compatible con panel multimedia FHD®
yes

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

1,30 € (IVA excluido)

1,57 € (IVA incluido)

892 en almacén DE
1031 en almacén global